-
-
-
  • 150 mm

  • 150 kg

  • 155 mm

Központi fékes, önbeálló görgő totál- és irányfékkel 150 mm
Linea, 5944UAP150R36-32S30OH155 4xM6

Központi fékes, önbeálló görgő totál- és irányfékkel, poliamid villaszerkezet, preciziós golyóscsapágy a nyakban, csap profilrúdhoz való furattal, rövid változat. Poliamid keréktárcsa, poliuretán futófelület, precíziós, tömített golyóscsapágy TÜV Süd által minősített termék.

Olvass tovább
  • 125 mm

  • 100 kg

  • 161 mm

Önbeálló görgő totálfékkel 125 mm
Levina, 5377PJP125P30-11

Önbeálló görgő totálfékkel, fékpedál a menetiránnyal ellentétesen, A villa és a kerekek kiváló minőségű szintetikus anyagból készültek, dupla golyósoros csapágy a nyakban, csavarfurat. Polipropilén keréktárcsa, szürke, nyommentes TENTEprene (termoplasztikus gumi), szálvédő, precíziós golyóscsapágy Tanács: A görgők szürke fékpedállal is kaphatók.

Olvass tovább
  • 150 mm

  • 150 kg

  • 155 mm

Központi fékes, önbeálló görgő totál- és irányfékkel 150 mm
Linea, 5944UAP150R36-32S30 CC R9002

Központi fékes, önbeálló görgő totál- és irányfékkel, poliamid villaszerkezet, preciziós golyóscsapágy a nyakban, csap profilrúdhoz való furattal, rövid változat. Poliamid keréktárcsa, poliuretán futófelület, precíziós, tömített golyóscsapágy beépített polietilén kábelsöprű

Olvass tovább
  • 75 mm

  • 75 kg

  • 109 mm

Önbeálló görgő 75 mm
Levina light, 5220PJP075S70-10x15

Önbeálló görgő, A ház üvegszálerősítésű poliamidból készült., menetes csap hatszögű nyakkal. Polipropilén keréktárcsa, szürke, nyommentes TENTEprene (termoplasztikus gumi), szálvédő, precíziós golyóscsapágy

Olvass tovább
  • 100 mm

  • 100 kg

  • 135 mm

Önbeálló görgő totálfékkel 100 mm
Agila, 2477PJP100P30-11

Önbeálló görgő totálfékkel, fékpedál a menetiránnyal ellentétesen, Préselt acéllemez villaszerkezet, cinkkromátozott, dupla golyósoros csapágy a nyakban, csavarozott tengely, csavarfurat. Polipropilén keréktárcsa, szürke, nyommentes TENTEprene (termoplasztikus gumi), szálvédő, precíziós golyóscsapágy , szálvédővel A görgőket szokványos csavarokkal lehet rögzíteni; többféle csavarhossz használható.

Olvass tovább
  • 150 mm

  • 100 kg

  • 188 mm

Központi fékes, önbeálló görgő totál- és irányfékkel 150 mm
2074PJP150R26-28S45

Központi fékes, önbeálló görgő totál- és irányfékkel, Cinkkromátozott préselt acéllemez villaszerkezet, dupla golyósoros csapágy a nyakban, a szegecselt tengely tartja a borítást, amely RAL 9002 szürke színű polipropilén., csap profilrúdhoz való furattal. Polipropilén keréktárcsa, szürke, nyommentes TENTEprene (termoplasztikus gumi), szálvédő, precíziós golyóscsapágy

Olvass tovább
  • 100 mm

  • 82 kg

  • 146 mm

Önbeálló görgő 100 mm
Levina light, 5220PJP100S70-10X25/11X29.1

Önbeálló görgő, A ház üvegszálerősítésű poliamidból készült., menetes csap hatszögű nyakkal. Polipropilén keréktárcsa, szürke, nyommentes TENTEprene (termoplasztikus gumi), szálvédő, precíziós golyóscsapágy

Olvass tovább
  • 500 mm

  • 7,200 kg

  • 610 mm

Önbeálló görgő 500 mm
Omikron twin, 9950STP500P68

Önbeálló görgő, Hegesztett villaszerkezet és talplemez, cinkkromátozott, zárt kettős csapágy és kúpcsapágy a nyakban, menetes csapszeg rögzített anyával, zsírozószemmel, csavarozott tengely., talplemezes rögzítés. Nehéz kivitelű, préselt, lakkozott acéllemez keréktárcsa, öntött poliuretán futófelület, precíziós golyóscsapágy.

Olvass tovább
  • 100 mm

  • 160 kg

  • 128 mm

Önbeálló görgő 100 mm
Alpha, 3470UFR100P62 blue

Önbeálló görgő, Préselt acéllemez villaszerkezet, cinkkromátozott, dupla golyósoros csapágy a nyakban, csavarozott tengely, porvédő, talplemezes rögzítés. Poliamid keréktárcsa, szürke, nyommentes elasztikus gumi futófelület, tűgörgős csapágy

Olvass tovább

Nyilvántartás


Regisztrált ügyfelek


Elfelejtett jelszó


Új ügyfelek

Regisztráció