Alpha
70 - 500 kg

Ipari görgők

E-Drive
25 daN

Motorizált görgők

Delta
300 - 600 kg

Ipari görgők a könnyű manőverezhetőség érdekében

Delta twin
600 - 750 kg

Iker kerekes ipari görgők a kiváló manőverezhetőség érdekében

Zeta
300 - 800 kg

Közepesen nehéz ipari görgők

Kappa
300 - 3.000 kg

Nagy teherbírású ipari görgők

Omikron
900 - 20.000 kg

Szupernehéz ipari görgők

Radiata
1.200 - 1.500 kg

Három kétkerekű görgő a felháborító manőverezhetőségért korlátozott helyen

Kappa flex
360 - 750 kg

Rugós ipari görgők

Scout
150 - 350 kg

Önbeálló görgők automatizált vezetésű járművek (AGV) alkalmazásaihoz

Integral
100 - 150 kg

Orvosi egykerekű görgők

Integral twin
125 - 250 kg

Orvosi kétkerekű görgők

Linea
40 - 150 kg

Magasan funkcionális görgők az igények és iparágak széles skálájához

Aviana
100 kg

Könnyű görgők

Agila
40 - 100 kg

Multifunkcionális görgők

Stora
60 - 160 kg

Bevásárlókocsi görgők

Mono
30 - 70 kg

Szintetikus görgők a tisztító, higiéniai és könnyű orvosi iparágak számára

Galea
60 - 100 kg

Szintetikus kerekes görgők az orvosi és vendéglátóipar számára

Levina
60 - 100 kg

Tervezési készülék görgők

Anika
40 - 50 kg

Nagymértékben testreszabható és biotermesztésű görgők a bútoripar számára

Lumina
30 - 100 kg

Görgők alapvető bútorkonstrukciókhoz

Stylea
40 - 100 kg

Bútorgörgők az időtlen formatervezéshez

Smiles
40 kg

Görgők a barátságos légkörért

Compacta
10 - 55 kg

Kisberendezések görgői

Glide

Csúszóbetétek

Nyilvántartás


Regisztrált ügyfelek


Elfelejtett jelszó


Új ügyfelek

Regisztráció