görgők
5525PJI050L51-10 CAT, Yellow
Önbeálló görgő kerékfékkel, Poliamid ház, zsákfurattal bútorfelfüggesztéshez. Polipropilén keréktárcsa, szürke, nyommen...
Önbeálló görgő, Poliamid ház, zsákfurattal bútorfelfüggesztéshez. Polipropilén keréktárcsa, szürke, nyommentes TENTEprene (termoplasztikus gumi), siklócsapágy
Gördülési ellenállás | |
Mozgás közbeni zaj | |
Kopás | |
Rozsda elleni védelem |
Kerékátmérő | 50 mm |
Kerékszélesség | 9 mm |
Központi furat | 10 mm |
Kerékátmérő
50 mm
Kerékszélesség
9 mm
Központi furat
10 mm
Utánfutás
20 mm
Körbeforgás
120 mm
Teljes magasság
72 mm
Terhelhetőség
40 kg
Hőtartomány
- 10 / + 40 °C
Szabvány
EN_12528
Súly
0.101 kg
Nyakátmérő
23 mm
Fordulókör sugara
60 mm
Futófelület keménysége
A 87 Shore
Rozsdamentes
Nem
Elektromos vezetőképesség
Nem
Villaszerkezet
Önbeálló görgő
Önbeálló görgő kerékfékkel, Poliamid ház, zsákfurattal bútorfelfüggesztéshez. Polipropilén keréktárcsa, szürke, nyommen...