görgők
5940UAP100P30-11 RAL9002
Önbeálló görgő, poliamid villaszerkezet, preciziós golyóscsapágy a nyakban, csavarfurat. Poliamid keréktárcsa, poliuret...
Önbeálló görgő totálfékkel, fékpedál a menetiránnyal ellentétesen, poliamid villaszerkezet, preciziós golyóscsapágy a nyakban, csavarfurat. Poliamid keréktárcsa, poliuretán futófelület, precíziós, tömített golyóscsapágy
Gördülési ellenállás | |
Mozgás közbeni zaj | |
Kopás | |
Rozsda elleni védelem |
Kerékátmérő | 100 mm |
Kerékszélesség | 20 mm |
Központi furat | 11 mm |
Kerékátmérő
100 mm
Kerékszélesség
20 mm
Központi furat
11 mm
Utánfutás
32 mm
Körbeforgás
216 mm
Teljes magasság
118 mm
Terhelhetőség
120 kg
Hőtartomány
- 10 / + 40 °C
Szabvány
EN_12530
Súly
0.706 kg
Nyakátmérő
52 mm
Fordulókör sugara
108 mm
Futófelület keménysége
A 92 Shore
Rozsdamentes
Nem
Elektromos vezetőképesség
Nem
Villaszerkezet
Önbeálló görgő totálfékkel
Önbeálló görgő, poliamid villaszerkezet, preciziós golyóscsapágy a nyakban, csavarfurat. Poliamid keréktárcsa, poliuret...