ESETTANULMÁNYOK

Úgy terveztük, hogy a legmagasabb követelményeknek is megfeleljen, miközben integrálja az egyéni elképzeléseket.

Letisztult vonalvezetés, 42 szín és végtelen számú lehetőség - a híres Montana dán bútorgyártó a formatervezés nyelvét beszéli, és megnyitja az ajtót formák és kontúrok egyedülálló világa előtt.


Tiszta vonalak, 42 szín és végtelen lehetőségek - a híres dán bútorgyártó, a Montana a dizájn nyelvén beszél, a formák és kontúrok egyedi világára nyit ajtót. Az ebből fakadó magas igények a görgőkre is vonatkoznak, amelyek tökéletesen illeszkednek a vállalat tervezési koncepciójába, és maximális rugalmasságot biztosítanak, mivel azokat az ügyfelek által elképzelt egyedi követelményeknek megfelelően alakítottuk ki.

Kiindulópont

A Montana Møbler A/S világszerte számos különböző moduláris rendszert kínál az ügyfelek számára, és díjnyertes dizájnjaival kiemelkedő pozíciót tölt be a piacon. Az alapító-tervező Peter J. Lassen magas színvonalú tervezői csapatával és jelenleg a 120 főt is meghaladó alkalmazotti gárdájával világszerte ismert névvé tette a céget. A múltban a családi vállalkozásban működő Fritz Hansen A/S alkalmazottja volt, és Dánia legjobb tervezőivel, például Arne Jacobsennel, Piet Heinnel és Jørn Utzontól kezdve Verner Pantonig dolgozott együtt. Manapság, Montanát az alapító fia, Joakim Lassen kezeli.

A bútorgyártó nemcsak annak ismeri számtalan különböző módját, hogyan lehet a bútordarabokat sokféle módon kombinálni, hanem egy 42 festékszínnel és három furnérbevonattal rendelkező egyedülálló palettát is kínál a felületkezelések terén. A Montana-szemlélet az embereknek olyan rendszert biztosít, amely szabadságot és a személyes fejlődés lehetőségét kínálja számukra. Szeretik a bútorok végtelen számú kombinációjában rejlő sokoldalúságot, azok legtisztább formái, alap geometriai formái és tiszta vonalai elvarázsolják őket.

Görgőkre vonatkozó speciális előírások

A Montana irodai bútorok mintegy negyede kerekekkel van felszerelve, és a trend folyamatosan ível felfelé. A cégnek olyan megoldásra van szüksége, amely tökéletesen illeszkedik a bútorgyártó formanyelvéhez, és lehetővé teszi a bútorok könnyű mozgatását.

Fontos továbbá, hogy a görgők a színek tekintetében is igazodjanak az egyes igényekhez, mivel a Montana cég a székeket, asztalkákat, polcokat és szekrényeket is a 42 Montana színben szállítja.

Intelligens mozgatási megoldásunk

A Montana specifikációnak pontosan a TENTE Linea görgő felel meg. A dán cég által gyártott bútorokhoz hasonlóan ennek a kialakítása is elnyerte a számos vezető tervezői versenyző bírói számára, mivel a formák és a funkciók kéz a kézben járnak. A kétkerekű görgő tökéletes választás a viszonylag nehéz alkalmazásokhoz. Kiváló minőségű futófelületek garantálja a kiváló működési jellemzőket és minimális kopást.

Volt azonban Linea-nak néhány olyan részlete, amely nem felelt meg a bútorgyártó tervezési követelményeinek. A szokásos keréktárcsa ívelt kontúrja helyett a Montana egy minimalistább megoldást részesített előnyben. A magasságot is állíthatóvá kellett tenni. Mindkét kívánságukat egyedi, személyre szabott megoldásokkal tudtuk kielégíteni. A dán cég tervezőivel szorosan együttműködve olyan lapos keréktárcsát fejlesztettünk ki, amely utolsó részletéig teljes egészében teljesíti a Montana dizájn előírásait.

A Montanával folytatott intenzív konzultáció során a kerekek módosított magassága szintén megvalósult. Linea termékeket különböző méretekben szállítjuk a Montanához: 40 mm-es változatban a székekhez, illetve 65 vagy 75 mm-es méretben a polcokhoz, szekrényekhez és asztalokhoz. Ez a görgőcsalád a színek széles skáláján biztosít szilárd alapot az egyedi elemeknek.

"Testreszabott kialakítás és maximális rugalmasság - ez csupán kettő a TENTE Linea számos előnye közül."

Andy Poulsen, a Montana termékfejlesztője

Your Image Description

Méretre készült kialakítások az optimális folyamatokért

A testreszabott Linea a Montana pontos tervezési elképzeléseit képviseli, és optimális megoldást nyújt a szóban forgó folyamat számára, mivel a keréktárcsa a kívánt színben elkészíthető, illetve gyorsan és könnyen felszerelhető vagy cserélhető. A bepattintás egyszerű, a sapkák pedig biztonságosan a helyükön maradnak.

Nem esnek ki, és ha szükséges, könnyen eltávolíthatók. Megoldásunk tehát a kialakítások gyakorlatilag korlátlan lehetőségeit biztosítja, növeli a gyártási folyamat hatékonyságát, és hozzájárul a rugalmas és ügyfélbarát értékesítés utáni szolgáltatáshoz.

Kapcsolódó esetek és kompetenciák