Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Zeta fixvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő házazata acéllemezből készült, nagyon nehéz kivitelben, amely kiváló tartósságot és megbízhatóságot nyújt ipari környezetben. A kerék teste alumíniumból készült, míg a futófelület öntött poliuretánból, amely optimális tapadást és kopásállóságot biztosít. A kerék precíziós golyóscsapágyazással van ellátva a zökkenőmentes működés érdekében, átmérője 200 mm. A görgő összmagassága 240 mm. A dinamikus teherbírás 700 kg 4 km/h sebességnél, illetve 560 kg 6 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 1400 kg. Alkalmazási területei közé tartoznak a repülőgépipar és repülőtéri berendezések, autóipari OEM, gyártási és platform kocsik, valamint szállítóberendezések.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
4688ITP200P63 soft cv
EAN
4031582337563
S4-anyagszám
990838076
Core attributes
Ház típusa
Fixvillás görgő
Teljes szélesség
117 mm
Teherbírás 4 km/h-nál
700 kg
Teherbírás 6 km/h-nál
560 kg
Statikus teherbírás
1400 kg
Összsúly
240 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-10 °C
Összsúly
3,04 kg
Termék neve
Zeta
Standard
EN12532 - Szállítóeszközök
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Fitting
Szerelvény típusa
Téglalap alakú talplemez
Tengely furat átmérője
11 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
80 mm
Lemezfurat hossza (minimális)
75 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
105 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)
75 mm
Talplemez hossza
137 mm
Talplemez szélessége
117 mm
Housing
Szín
Kék passzivált
Villa alakja
Széles, Megerősített
Anyag
Acéllemez, nagyon nehéz
Forgócsapágy
Kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes
Wheel
A futófelület keménysége (A)
80 Shore A
Felépítmény anyaga
Alumínium
Futófelület anyaga
Öntött poliuretán
Futófelület szélessége
50 mm
Átmérő
200 mm
Test szélessége
50 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Tengely
Csavar anyával
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy
Kerék színe
Közlekedési szürke A (RAL7042)
special-features-image
Különleges funkciók
Nem veszélyes anyagok
Megfelel a RoHS- és REACH-előírásoknak. Nem tartalmaz policiklusos aromás szénhidrogéneket vagy krómot (VI)
Tesztelt minőség
Saját laboratóriumunkban tesztelve európai szabványoknak megfelelően
Erős ház
Préselt acélból, horganyozva
Erőforrás-takarékos alkatrészcsere
Menetes tengelyek a könnyű kerékcseréhez
Folyamatos használat
Forgócsapágy porgyűrűvel a folyamatos mozgáshoz
Megbízható tapadás
Tapadás-optimalizált futófelületek biztonságos tapadáshoz nedves és csúszós padlón
Nyommentes mozgás
Csökkentett kopású és alacsony tisztítási igényű kerekek
Ergonómikus használat
Optimalizált gördülési ellenállású kerekek a felhasználói erőfeszítés csökkentésére
Optimalizált irányzár
Az irányrögzítés állítható 2x180° vagy 4x90°
Extra nehéz kivitel
Hegesztett tömör acélszerkezet a maximális teherbírásért
Nehéz kivitel
Extra nehéz acélház nagy teherbíráshoz
Edzett forgófej
Megerősített és hőkezelt csapágyfedelek
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Totálfékes görgő 200 mm
Totálfékes görgő 200 mm
Zeta
4687ITP200P63 soft cv

A Zeta totálfékes görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A ház acéllemezből készült, nagyon nehéz kivitelben, kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapágyazással a tartós működés érdekében. A kerék alumínium testtel és öntött poliuretán futófelülettel van kialakítva, precíziós golyóscsapágyazással ellátva, átmérője 200 mm. A görgő összmagassága 240 mm. Dinamikus teherbírása 700 kg 4 km/h sebességnél, illetve 560 kg 6 km/h sebességnél, míg statikus teherbírása 1400 kg. Ideális megoldás repülőgépipar és repülőtéri berendezések, autóipari OEM alkalmazások, gyártási és platform kocsik, valamint szállítóberendezések számára.

200 mm
240 mm
700 kg
200 mm
240 mm
700 kg
Változatok
Forgóvillás görgő 200 mm
Forgóvillás görgő 200 mm
Zeta
4680ITP200P63 soft cv

A Zeta forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A ház acéllemezből készült, nagyon nehéz kivitelben, kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapággyal felszerelve a tartós működés érdekében. A 200 mm átmérőjű kerék alumínium testtel és öntött poliuretán futófelülettel kombinálva kiváló teljesítményt nyújt, precíziós golyóscsapágy biztosítja a gördülés hatékonyságát. A görgő összmagassága 240 mm. Teherbírása dinamikus használat esetén 700 kg 4 km/h sebességnél, illetve 560 kg 6 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 1400 kg. Ideális repülőgépipar és repülőtéri berendezések, autóipari OEM, gyártási és platform kocsik, valamint szállítóberendezések területén történő alkalmazásra.

200 mm
240 mm
700 kg
200 mm
240 mm
700 kg
Változatok
Forgóvillás görgő irányfékkel 200 mm
Forgóvillás görgő irányfékkel 200 mm
Zeta
4681ITP200P63 soft cv

A Zeta forgóvillás görgő irányfékkkel téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A ház acéllemezből készült, nagyon nehéz kivitelben, kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapággyal felszerelve a tartós működés érdekében. A kerék alumínium testtel és öntött poliuretán futófelülettel kombinálva kiváló teljesítményt nyújt, precíziós golyóscsapágyakkal a sima gördüléshez. A kerék átmérője 200 mm, az összmagasság 240 mm. A dinamikus teherbírás 700 kg 4 km/h sebességnél, illetve 560 kg 6 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 1400 kg. Ideális repülőgépipar és repülőtéri berendezések, autóipari OEM, gyártási és platform kocsik, valamint szállítóberendezések számára.

200 mm
240 mm
700 kg
200 mm
240 mm
700 kg
Változatok
Önbeálló görgő rugós irányfékkel 200 mm
Önbeálló görgő rugós irányfékkel 200 mm
Zeta reverse
468SITP200P63 soft cv

A Zeta reverse önbeálló görgő rugós irányfékes kivitelben téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely precíz pozicionálást biztosít. A ház acéllemezből készült, nagyon nehéz kivitelben, kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapággyal van felszerelve a tartós működés érdekében. A kerék alumínium testtel és öntött poliuretán futófelülettel készült, precíziós golyóscsapágyazással ellátva, átmérője 200 mm. A görgő összmagassága 240 mm. Dinamikus teherbírása 700 kg 4 km/h sebességnél, illetve 560 kg 6 km/h sebességnél, statikus teherbírása 1400 kg. Alkalmazási területei közé tartoznak a repülőgépipar és repülőtéri berendezések, autóipari OEM, gyártási és platform kocsik, valamint szállítóberendezések.

200 mm
240 mm
700 kg
200 mm
240 mm
700 kg
Változatok
Totálfékes görgő rugós irányfékkel 200 mm
Totálfékes görgő rugós irányfékkel 200 mm
Zeta reverse
468BITP200P63 soft cv

A Zeta reverse totálfékes görgő rugós irányfékkkel téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít. A ház acéllemezből készült, nagyon nehéz kivitelben, kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapággyal van felszerelve a tartós működés érdekében. A kerék alumínium testtel és öntött poliuretán futófelülettel készült, precíziós golyóscsapágyazással biztosítva a kiváló gördülési tulajdonságokat. A kerék átmérője 200 mm, az összmagasság 240 mm. A dinamikus teherbírás 700 kg 4 km/h sebességnél és 560 kg 6 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 1400 kg. Alkalmazási területei közé tartozik a repülőgépipar, repülőtéri berendezések, autóipari OEM, gyártási és platform kocsik, valamint szállítóberendezések.

200 mm
240 mm
700 kg
200 mm
240 mm
700 kg
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Totálfékes görgő 200 mm
Totálfékes görgő 200 mm
Zeta
4687ITP200P63 soft cv

A Zeta totálfékes görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A ház acéllemezből készült, nagyon nehéz kivitelben, kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapágyazással a tartós működés érdekében. A kerék alumínium testtel és öntött poliuretán futófelülettel van kialakítva, precíziós golyóscsapágyazással ellátva, átmérője 200 mm. A görgő összmagassága 240 mm. Dinamikus teherbírása 700 kg 4 km/h sebességnél, illetve 560 kg 6 km/h sebességnél, míg statikus teherbírása 1400 kg. Ideális megoldás repülőgépipar és repülőtéri berendezések, autóipari OEM alkalmazások, gyártási és platform kocsik, valamint szállítóberendezések számára.

200 mm
240 mm
700 kg
200 mm
240 mm
700 kg
Változatok
Forgóvillás görgő 200 mm
Forgóvillás görgő 200 mm
Zeta
4680ITP200P63 soft cv

A Zeta forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A ház acéllemezből készült, nagyon nehéz kivitelben, kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapággyal felszerelve a tartós működés érdekében. A 200 mm átmérőjű kerék alumínium testtel és öntött poliuretán futófelülettel kombinálva kiváló teljesítményt nyújt, precíziós golyóscsapágy biztosítja a gördülés hatékonyságát. A görgő összmagassága 240 mm. Teherbírása dinamikus használat esetén 700 kg 4 km/h sebességnél, illetve 560 kg 6 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 1400 kg. Ideális repülőgépipar és repülőtéri berendezések, autóipari OEM, gyártási és platform kocsik, valamint szállítóberendezések területén történő alkalmazásra.

200 mm
240 mm
700 kg
200 mm
240 mm
700 kg
Változatok
Forgóvillás görgő irányfékkel 200 mm
Forgóvillás görgő irányfékkel 200 mm
Zeta
4681ITP200P63 soft cv

A Zeta forgóvillás görgő irányfékkkel téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A ház acéllemezből készült, nagyon nehéz kivitelben, kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapággyal felszerelve a tartós működés érdekében. A kerék alumínium testtel és öntött poliuretán futófelülettel kombinálva kiváló teljesítményt nyújt, precíziós golyóscsapágyakkal a sima gördüléshez. A kerék átmérője 200 mm, az összmagasság 240 mm. A dinamikus teherbírás 700 kg 4 km/h sebességnél, illetve 560 kg 6 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 1400 kg. Ideális repülőgépipar és repülőtéri berendezések, autóipari OEM, gyártási és platform kocsik, valamint szállítóberendezések számára.

200 mm
240 mm
700 kg
200 mm
240 mm
700 kg
Változatok
Önbeálló görgő rugós irányfékkel 200 mm
Önbeálló görgő rugós irányfékkel 200 mm
Zeta reverse
468SITP200P63 soft cv

A Zeta reverse önbeálló görgő rugós irányfékes kivitelben téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely precíz pozicionálást biztosít. A ház acéllemezből készült, nagyon nehéz kivitelben, kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapággyal van felszerelve a tartós működés érdekében. A kerék alumínium testtel és öntött poliuretán futófelülettel készült, precíziós golyóscsapágyazással ellátva, átmérője 200 mm. A görgő összmagassága 240 mm. Dinamikus teherbírása 700 kg 4 km/h sebességnél, illetve 560 kg 6 km/h sebességnél, statikus teherbírása 1400 kg. Alkalmazási területei közé tartoznak a repülőgépipar és repülőtéri berendezések, autóipari OEM, gyártási és platform kocsik, valamint szállítóberendezések.

200 mm
240 mm
700 kg
200 mm
240 mm
700 kg
Változatok
Totálfékes görgő rugós irányfékkel 200 mm
Totálfékes görgő rugós irányfékkel 200 mm
Zeta reverse
468BITP200P63 soft cv

A Zeta reverse totálfékes görgő rugós irányfékkkel téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít. A ház acéllemezből készült, nagyon nehéz kivitelben, kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapággyal van felszerelve a tartós működés érdekében. A kerék alumínium testtel és öntött poliuretán futófelülettel készült, precíziós golyóscsapágyazással biztosítva a kiváló gördülési tulajdonságokat. A kerék átmérője 200 mm, az összmagasság 240 mm. A dinamikus teherbírás 700 kg 4 km/h sebességnél és 560 kg 6 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 1400 kg. Alkalmazási területei közé tartozik a repülőgépipar, repülőtéri berendezések, autóipari OEM, gyártási és platform kocsik, valamint szállítóberendezések.

200 mm
240 mm
700 kg
200 mm
240 mm
700 kg