Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Zeta fixvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő házazata acéllemezből készült, nagyon nehéz kivitelben, amely kiváló tartósságot és megbízhatóságot nyújt ipari környezetben. A kerék teste alumíniumból készült, amely könnyű, mégis erős konstrukciót eredményez, míg a futófelület rugalmas gumi anyagból áll, amely nyomot nem hagyó és vulkanizált tulajdonságokkal rendelkezik. A kerék precíziós golyóscsapágyakkal van felszerelve a zökkenőmentes működés érdekében. A kerék átmérője 200 mm, az összes magasság pedig 240 mm. A görgő dinamikus teherbírása 450 kg 4 km/h sebességnél és 360 kg 6 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 900 kg. Ideális repülőgépipar és repülőtéri berendezések, autóipari OEM, gyártási és platform kocsik, valamint szállítóberendezések számára.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
4688IFP200P63
EAN
4031582366082
S4-anyagszám
990829107
Core attributes
Ház típusa
Fixvillás görgő
Teljes szélesség
117 mm
Teherbírás 4 km/h-nál
450 kg
Teherbírás 6 km/h-nál
360 kg
Statikus teherbírás
900 kg
Összsúly
240 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
85 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
2,94 kg
Termék neve
Zeta
Standard
EN12532 - Szállítóeszközök
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Fitting
Szerelvény típusa
Téglalap alakú talplemez
Tengely furat átmérője
11 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
80 mm
Lemezfurat hossza (minimális)
75 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
105 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)
75 mm
Talplemez hossza
137 mm
Talplemez szélessége
117 mm
Housing
Szín
Kék passzivált
Villa alakja
Széles, Megerősített
Anyag
Acéllemez, nagyon nehéz
Forgócsapágy
Kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes
Wheel
A futófelület keménysége (A)
67 Shore A
Felépítmény anyaga
Alumínium
Futófelület anyaga
Rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált
Futófelület szélessége
50 mm
Átmérő
200 mm
Test szélessége
50 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Tengely
Csavar anyával
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy
Kerék színe
Szürke / nem jelölt
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
Folyamatos használat
Forgócsapágy porgyűrűvel a folyamatos mozgáshoz
Megbízható tapadás
Tapadás-optimalizált futófelületek biztonságos tapadáshoz nedves és csúszós padlón
Nyommentes mozgás
Csökkentett kopású és alacsony tisztítási igényű kerekek
Csendes futás
Puha kerékverziók csendes munkakörnyezethez
Alacsony rezgésű szállítás
Extra puha kerekek jó rezgéscsillapító tulajdonságokkal
Optimalizált irányzár
Az irányrögzítés állítható 2x180° vagy 4x90°
Extra nehéz kivitel
Hegesztett tömör acélszerkezet a maximális teherbírásért
Nehéz kivitel
Extra nehéz acélház nagy teherbíráshoz
Edzett forgófej
Megerősített és hőkezelt csapágyfedelek
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Totálfékes görgő 200 mm
Totálfékes görgő 200 mm
Zeta
4687IFP200P63

A Zeta totálfékes görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A ház acéllemezből készült, nagyon nehéz kivitelben, kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapággyal felszerelve a tartós működés érdekében. A 200 mm átmérőjű kerék alumínium testtel és rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált futófelülettel készült, precíziós golyóscsapágyazással ellátva. A görgő összmagassága 240 mm. Teherbírása dinamikus terhelés esetén 450 kg 4 km/h sebességnél, illetve 360 kg 6 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 900 kg. Ideális repülőgépipar és repülőtéri berendezések, autóipari OEM, gyártási és platform kocsik, valamint szállítóberendezések területén való alkalmazásra.

200 mm
240 mm
450 kg
200 mm
240 mm
450 kg
Változatok
Forgóvillás görgő 200 mm
Forgóvillás görgő 200 mm
Zeta
4680IFP200P63

A Zeta forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A ház acéllemezből készült, nagyon nehéz kivitelben, kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapággyal van felszerelve a tartós működés érdekében. A 200 mm átmérőjű kerék alumínium testtel és rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált futófelülettel készült, precíziós golyóscsapágyazással biztosítva a könnyű gördülést. A görgő összmagassága 240 mm. Teherbírása dinamikus terhelés esetén 500 kg 4 km/h sebességnél, illetve 400 kg 6 km/h sebességnél, míg statikus terhelhetősége 1000 kg. Ideális repülőgépipar és repülőtéri berendezések, autóipari OEM, gyártási és platform kocsik, valamint szállítóberendezések számára.

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg
Változatok
Forgóvillás görgő irányfékkel 200 mm
Forgóvillás görgő irányfékkel 200 mm
Zeta
4681IFP200P63

A Zeta forgóvillás görgő irányfékkkel téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít. A ház acéllemezből készült, nagyon nehéz kivitelben, kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapággyal ellátva a tartós működés érdekében. A kerék alumínium testtel és rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált futófelülettel készült, precíziós golyóscsapágyazással szerelve. A kerék átmérője 200 mm, az összes magasság 240 mm. A dinamikus teherbírás 450 kg 4 km/h sebességnél, illetve 360 kg 6 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 900 kg. Alkalmazási területei közé tartozik a repülőgépipar és repülőtéri berendezések, autóipari OEM, gyártási és platform kocsik, valamint szállítóberendezések.

200 mm
240 mm
450 kg
200 mm
240 mm
450 kg
Változatok
Önbeálló görgő rugós irányfékkel 200 mm
Önbeálló görgő rugós irányfékkel 200 mm
Zeta reverse
468SIFP200P63

A Zeta reverse önbeálló görgő rugós irányfékes változata téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely precíz pozicionálást biztosít. A ház acéllemezből készült, nagyon nehéz kivitelben, kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapággyal a tartós működés érdekében. A 200 mm átmérőjű kerék alumínium testtel és rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált futófelülettel készült, precíziós golyóscsapágyazással. A görgő összmagassága 240 mm. Dinamikus teherbírása 450 kg 4 km/h sebességnél, illetve 360 kg 6 km/h sebességnél, statikus teherbírása 900 kg. Alkalmazási területei: repülőgépipar és repülőtéri berendezések, autóipari OEM, gyártási és platform kocsik, valamint szállítóberendezések.

200 mm
240 mm
450 kg
200 mm
240 mm
450 kg
Változatok
Totálfékes görgő rugós irányfékkel 200 mm
Totálfékes görgő rugós irányfékkel 200 mm
Zeta reverse
468BIFP200P63

A Zeta reverse totálfékes görgő rugós irányfékkkel téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely biztos rögzítést biztosít. A házat acéllemezből, nagyon nehéz kivitelben gyártják, kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapágyazással a kiváló tartósság érdekében. A kerék alumínium testtel és rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált futófelülettel készül, precíziós golyóscsapágyazással a könnyű gördüléshez. A kerék átmérője 200 mm, az összes magasság 240 mm. A dinamikus teherbírás 450 kg 4 km/h sebességnél és 360 kg 6 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 900 kg. Alkalmazási területei: repülőgépipar, repülőtéri berendezések, autóipari OEM, gyártási és platform kocsik, valamint szállítóberendezések.

200 mm
240 mm
450 kg
200 mm
240 mm
450 kg
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Totálfékes görgő 200 mm
Totálfékes görgő 200 mm
Zeta
4687IFP200P63

A Zeta totálfékes görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A ház acéllemezből készült, nagyon nehéz kivitelben, kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapággyal felszerelve a tartós működés érdekében. A 200 mm átmérőjű kerék alumínium testtel és rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált futófelülettel készült, precíziós golyóscsapágyazással ellátva. A görgő összmagassága 240 mm. Teherbírása dinamikus terhelés esetén 450 kg 4 km/h sebességnél, illetve 360 kg 6 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 900 kg. Ideális repülőgépipar és repülőtéri berendezések, autóipari OEM, gyártási és platform kocsik, valamint szállítóberendezések területén való alkalmazásra.

200 mm
240 mm
450 kg
200 mm
240 mm
450 kg
Változatok
Forgóvillás görgő 200 mm
Forgóvillás görgő 200 mm
Zeta
4680IFP200P63

A Zeta forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A ház acéllemezből készült, nagyon nehéz kivitelben, kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapággyal van felszerelve a tartós működés érdekében. A 200 mm átmérőjű kerék alumínium testtel és rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált futófelülettel készült, precíziós golyóscsapágyazással biztosítva a könnyű gördülést. A görgő összmagassága 240 mm. Teherbírása dinamikus terhelés esetén 500 kg 4 km/h sebességnél, illetve 400 kg 6 km/h sebességnél, míg statikus terhelhetősége 1000 kg. Ideális repülőgépipar és repülőtéri berendezések, autóipari OEM, gyártási és platform kocsik, valamint szállítóberendezések számára.

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg
Változatok
Forgóvillás görgő irányfékkel 200 mm
Forgóvillás görgő irányfékkel 200 mm
Zeta
4681IFP200P63

A Zeta forgóvillás görgő irányfékkkel téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít. A ház acéllemezből készült, nagyon nehéz kivitelben, kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapággyal ellátva a tartós működés érdekében. A kerék alumínium testtel és rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált futófelülettel készült, precíziós golyóscsapágyazással szerelve. A kerék átmérője 200 mm, az összes magasság 240 mm. A dinamikus teherbírás 450 kg 4 km/h sebességnél, illetve 360 kg 6 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 900 kg. Alkalmazási területei közé tartozik a repülőgépipar és repülőtéri berendezések, autóipari OEM, gyártási és platform kocsik, valamint szállítóberendezések.

200 mm
240 mm
450 kg
200 mm
240 mm
450 kg
Változatok
Önbeálló görgő rugós irányfékkel 200 mm
Önbeálló görgő rugós irányfékkel 200 mm
Zeta reverse
468SIFP200P63

A Zeta reverse önbeálló görgő rugós irányfékes változata téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely precíz pozicionálást biztosít. A ház acéllemezből készült, nagyon nehéz kivitelben, kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapággyal a tartós működés érdekében. A 200 mm átmérőjű kerék alumínium testtel és rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált futófelülettel készült, precíziós golyóscsapágyazással. A görgő összmagassága 240 mm. Dinamikus teherbírása 450 kg 4 km/h sebességnél, illetve 360 kg 6 km/h sebességnél, statikus teherbírása 900 kg. Alkalmazási területei: repülőgépipar és repülőtéri berendezések, autóipari OEM, gyártási és platform kocsik, valamint szállítóberendezések.

200 mm
240 mm
450 kg
200 mm
240 mm
450 kg
Változatok
Totálfékes görgő rugós irányfékkel 200 mm
Totálfékes görgő rugós irányfékkel 200 mm
Zeta reverse
468BIFP200P63

A Zeta reverse totálfékes görgő rugós irányfékkkel téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely biztos rögzítést biztosít. A házat acéllemezből, nagyon nehéz kivitelben gyártják, kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapágyazással a kiváló tartósság érdekében. A kerék alumínium testtel és rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált futófelülettel készül, precíziós golyóscsapágyazással a könnyű gördüléshez. A kerék átmérője 200 mm, az összes magasság 240 mm. A dinamikus teherbírás 450 kg 4 km/h sebességnél és 360 kg 6 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 900 kg. Alkalmazási területei: repülőgépipar, repülőtéri berendezések, autóipari OEM, gyártási és platform kocsik, valamint szállítóberendezések.

200 mm
240 mm
450 kg
200 mm
240 mm
450 kg