Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Zeta fixvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő házazata acéllemezből készült, nagyon nehéz kivitelben, amely kiváló tartósságot és megbízhatóságot nyújt ipari környezetben. A kerék teste alumíniumból készült, amely könnyű, mégis erős konstrukciót eredményez, míg a futófelület rugalmas gumi anyagból, fekete, vulkanizált kivitelben került kialakításra az optimális tapadás és csendes működés érdekében. A kerék precíziós golyóscsapágyakkal van felszerelve, amelyek hosszú élettartamot és könnyű gördülést garantálnak. A görgő kerékátmérője 125 mm, összmagassága pedig 164 mm. A dinamikus teherbírás 300 kg 4 km/h sebességnél, illetve 560 kg 6 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 600 kg. Alkalmazási területei közé tartoznak a repülőgépipar és repülőtéri berendezések, autóipari OEM alkalmazások, gyártási és platform kocsik, valamint szállítóberendezések.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
4688IEP125P63
EAN
4031582308259
S4-anyagszám
990804232
Core attributes
Ház típusa
Fixvillás görgő
Teljes szélesség
117 mm
Teherbírás 4 km/h-nál
300 kg
Teherbírás 6 km/h-nál
560 kg
Statikus teherbírás
600 kg
Összsúly
164 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
85 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
1,87 kg
Termék neve
Zeta
Standard
EN12532 - Szállítóeszközök
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Fitting
Szerelvény típusa
Téglalap alakú talplemez
Tengely furat átmérője
11 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
80 mm
Lemezfurat hossza (minimális)
75 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
105 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)
75 mm
Talplemez hossza
137 mm
Talplemez szélessége
117 mm
Housing
Szín
Kék passzivált
Villa alakja
Széles, Megerősített
Anyag
Acéllemez, nagyon nehéz
Forgócsapágy
Kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes
Wheel
A futófelület keménysége (A)
67 Shore A
Felépítmény anyaga
Alumínium
Futófelület anyaga
Rugalmas gumi, fekete, vulkanizált
Futófelület szélessége
50 mm
Átmérő
125 mm
Test szélessége
50 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Tengely
Csavar anyával
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy
Kerék színe
Mélyfekete (hasonló RAL9005)
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
Folyamatos használat
Forgócsapágy porgyűrűvel a folyamatos mozgáshoz
Megbízható tapadás
Tapadás-optimalizált futófelületek biztonságos tapadáshoz nedves és csúszós padlón
Csendes futás
Puha kerékverziók csendes munkakörnyezethez
Alacsony rezgésű szállítás
Extra puha kerekek jó rezgéscsillapító tulajdonságokkal
Optimalizált irányzár
Az irányrögzítés állítható 2x180° vagy 4x90°
Extra nehéz kivitel
Hegesztett tömör acélszerkezet a maximális teherbírásért
Nehéz kivitel
Extra nehéz acélház nagy teherbíráshoz
Edzett forgófej
Megerősített és hőkezelt csapágyfedelek
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő 125 mm
Forgóvillás görgő 125 mm
Zeta
4680IEP125P63

A Zeta forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő házazata acéllemezből készült, nagyon nehéz kivitelben, kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapággyal felszerelve a tartós és megbízható működés érdekében. A kerék teste alumíniumból készült, rugalmas gumi, fekete, vulkanizált futófelülettel, amely kiváló tapadást és csendes működést biztosít, míg a precíziós golyóscsapágy garantálja a könnyű gördülést. A kerék átmérője 125 mm, az összes magasság 164 mm. A dinamikus teherbírás 300 kg 4 km/h sebességnél, illetve 240 kg 6 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 600 kg. Ideális repülőgépipar és repülőtéri berendezések, autóipari OEM, gyártási és platform kocsik, valamint szállítóberendezések számára.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
Változatok
Totálfékes görgő 125 mm
Totálfékes görgő 125 mm
Zeta
4687IEP125P63

A Zeta totálfékes görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő házazata acéllemezből készült, nagyon nehéz kivitelben, kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapággyal ellátva, amely kiváló tartósságot és megbízható működést garantál. A kerék alumínium testtel és rugalmas gumi, fekete, vulkanizált futófelülettel készült, precíziós golyóscsapágyazással szerelve. A kerék átmérője 125 mm, míg a görgő teljes magassága 164 mm. A dinamikus teherbírás 300 kg 4 km/h sebességnél, illetve 240 kg 6 km/h sebességnél, statikus teherbírása pedig 600 kg. A termék ideális repülőgépipar és repülőtéri berendezések, autóipari OEM, gyártási és platform kocsik, valamint szállítóberendezések területén történő felhasználásra.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
Változatok
Forgóvillás görgő irányfékkel 125 mm
Forgóvillás görgő irányfékkel 125 mm
Zeta
4681IEP125P63

A Zeta forgóvillás görgő irányfékkkel téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A ház acéllemezből készült, nagyon nehéz kivitelben, kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapággyal felszerelve a tartós működés érdekében. A 125 mm átmérőjű kerék alumínium testtel és rugalmas gumi, fekete, vulkanizált futófelülettel készült, precíziós golyóscsapágyazással a zökkenőmentes gördüléshez. A görgő összmagassága 164 mm. Dinamikus teherbírása 300 kg 4 km/h sebességnél, illetve 240 kg 6 km/h sebességnél, míg statikus teherbírása 600 kg. Ideális repülőgépipar és repülőtéri berendezések, autóipari OEM, gyártási és platform kocsik, valamint szállítóberendezések számára.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
Változatok
Önbeálló görgő rugós irányfékkel 125 mm
Önbeálló görgő rugós irányfékkel 125 mm
Zeta reverse
468SIEP125P63

A Zeta reverse önbeálló görgő rugós irányfékes változata téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely biztonságos rögzítést biztosít. A ház acéllemezből készült, nagyon nehéz kivitelben, kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapággyal felszerelve a tartós működés érdekében. A kerék alumínium testtel és rugalmas gumi, fekete, vulkanizált futófelülettel készült, precíziós golyóscsapágyazással ellátva. A kerék átmérője 125 mm, az összmagasság 164 mm. A dinamikus terhelhetőség 300 kg 4 km/h sebességnél, illetve 240 kg 6 km/h sebességnél, míg a statikus terhelhetőség 600 kg. Alkalmazási területei közé tartozik a repülőgépipar és repülőtéri berendezések, autóipari OEM, gyártási és platform kocsik, valamint szállítóberendezések.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
Változatok
Totálfékes görgő rugós irányfékkel 125 mm
Totálfékes görgő rugós irányfékkel 125 mm
Zeta reverse
468BIEP125P63

A Zeta reverse totálfékes görgő rugós irányfékkkel téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely biztonságos rögzítést biztosít. A ház acéllemezből készült, nagyon nehéz kivitelben, kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapágyazással a tartós működés érdekében. A kerék alumínium testtel és rugalmas gumi, fekete, vulkanizált futófelülettel van kialakítva, precíziós golyóscsapágyazással ellátva. A kerék átmérője 125 mm, az összmagasság 164 mm. A dinamikus teherbírás 300 kg 4 km/h sebességnél és 240 kg 6 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 600 kg. Alkalmazási területei: repülőgépipar, repülőtéri berendezések, autóipari OEM, gyártási és platform kocsik, valamint szállítóberendezések.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő 125 mm
Forgóvillás görgő 125 mm
Zeta
4680IEP125P63

A Zeta forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő házazata acéllemezből készült, nagyon nehéz kivitelben, kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapággyal felszerelve a tartós és megbízható működés érdekében. A kerék teste alumíniumból készült, rugalmas gumi, fekete, vulkanizált futófelülettel, amely kiváló tapadást és csendes működést biztosít, míg a precíziós golyóscsapágy garantálja a könnyű gördülést. A kerék átmérője 125 mm, az összes magasság 164 mm. A dinamikus teherbírás 300 kg 4 km/h sebességnél, illetve 240 kg 6 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 600 kg. Ideális repülőgépipar és repülőtéri berendezések, autóipari OEM, gyártási és platform kocsik, valamint szállítóberendezések számára.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
Változatok
Totálfékes görgő 125 mm
Totálfékes görgő 125 mm
Zeta
4687IEP125P63

A Zeta totálfékes görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő házazata acéllemezből készült, nagyon nehéz kivitelben, kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapággyal ellátva, amely kiváló tartósságot és megbízható működést garantál. A kerék alumínium testtel és rugalmas gumi, fekete, vulkanizált futófelülettel készült, precíziós golyóscsapágyazással szerelve. A kerék átmérője 125 mm, míg a görgő teljes magassága 164 mm. A dinamikus teherbírás 300 kg 4 km/h sebességnél, illetve 240 kg 6 km/h sebességnél, statikus teherbírása pedig 600 kg. A termék ideális repülőgépipar és repülőtéri berendezések, autóipari OEM, gyártási és platform kocsik, valamint szállítóberendezések területén történő felhasználásra.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
Változatok
Forgóvillás görgő irányfékkel 125 mm
Forgóvillás görgő irányfékkel 125 mm
Zeta
4681IEP125P63

A Zeta forgóvillás görgő irányfékkkel téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A ház acéllemezből készült, nagyon nehéz kivitelben, kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapággyal felszerelve a tartós működés érdekében. A 125 mm átmérőjű kerék alumínium testtel és rugalmas gumi, fekete, vulkanizált futófelülettel készült, precíziós golyóscsapágyazással a zökkenőmentes gördüléshez. A görgő összmagassága 164 mm. Dinamikus teherbírása 300 kg 4 km/h sebességnél, illetve 240 kg 6 km/h sebességnél, míg statikus teherbírása 600 kg. Ideális repülőgépipar és repülőtéri berendezések, autóipari OEM, gyártási és platform kocsik, valamint szállítóberendezések számára.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
Változatok
Önbeálló görgő rugós irányfékkel 125 mm
Önbeálló görgő rugós irányfékkel 125 mm
Zeta reverse
468SIEP125P63

A Zeta reverse önbeálló görgő rugós irányfékes változata téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely biztonságos rögzítést biztosít. A ház acéllemezből készült, nagyon nehéz kivitelben, kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapággyal felszerelve a tartós működés érdekében. A kerék alumínium testtel és rugalmas gumi, fekete, vulkanizált futófelülettel készült, precíziós golyóscsapágyazással ellátva. A kerék átmérője 125 mm, az összmagasság 164 mm. A dinamikus terhelhetőség 300 kg 4 km/h sebességnél, illetve 240 kg 6 km/h sebességnél, míg a statikus terhelhetőség 600 kg. Alkalmazási területei közé tartozik a repülőgépipar és repülőtéri berendezések, autóipari OEM, gyártási és platform kocsik, valamint szállítóberendezések.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
Változatok
Totálfékes görgő rugós irányfékkel 125 mm
Totálfékes görgő rugós irányfékkel 125 mm
Zeta reverse
468BIEP125P63

A Zeta reverse totálfékes görgő rugós irányfékkkel téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely biztonságos rögzítést biztosít. A ház acéllemezből készült, nagyon nehéz kivitelben, kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapágyazással a tartós működés érdekében. A kerék alumínium testtel és rugalmas gumi, fekete, vulkanizált futófelülettel van kialakítva, precíziós golyóscsapágyazással ellátva. A kerék átmérője 125 mm, az összmagasság 164 mm. A dinamikus teherbírás 300 kg 4 km/h sebességnél és 240 kg 6 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 600 kg. Alkalmazási területei: repülőgépipar, repülőtéri berendezések, autóipari OEM, gyártási és platform kocsik, valamint szállítóberendezések.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg