Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roulette pivotante à blocage total Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente. Le boîtier en tôle d'acier lourde intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 200 mm de diamètre se compose d'un corps en polyamide robuste et d'une bande de roulement en caoutchouc élastique noir vulcanisé, montée sur roulements à rouleaux pour une performance optimale. Avec une hauteur totale de 240 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 400 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 800 kg, la rendant idéale pour les applications industrielles exigeantes nécessitant mobilité et stabilité.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
3477UEJ200P63
EAN
4031582378023
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante à blocage total
Capacité de charge à 4 km/h
400 kg
Capacité de charge statique
800 kg
Hauteur
240 mm
Plage de température (maximale)
80 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
3,1 kg
Nom du produit
Alpha
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Ajustement
Type de fixation
Platine rectangulaire
Diamètre des trous de la platine
11 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
105 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
80 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)
75 mm
Longueur de la platine
137 mm
Largeur de la platine
105 mm
Boîtier
Forme de la chape
Galbée
Matériau
Tôle d’acier, lourde
Pivot
Double rangée de billes,
Diamètre d'encombrement
334 mm
Déport
55 mm
Rayon d'encombrement
167 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
64 Shore A
Corps de roue
Polyamide
Bandage
Caoutchouc élastique, noir, vulcanisé
Largeur du bandage
46 mm
Diamètre
200 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Axe
axe de roue boulonné
Roulement
Roulements rouleaux
special-features-image
Caractéristiques spéciales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Utilisation ininterrompue
Roulement pivotant avec bague anti-poussière pour un mouvement continu et ininterrompu
Roues nécessitant peu d’entretien
Protège-filets pour un fonctionnement sans obstacle et un nettoyage minimal
Roulement silencieux
Versions de roues souples pour un environnement de travail silencieux
Direction facile
Tête pivotante avec double roulement à billes
Transport à faibles vibrations
Roues extra souples avec de bonnes propriétés d’amortissement
Ignorer la galerie de produits

Vente croisée

Variantes
Roulette pivotante 200 mm
Roulette pivotante 200 mm
Alpha
3470UEJ200P63

La roulette pivotante Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier lourde et dispose d'un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en caoutchouc élastique noir vulcanisé, montée sur roulements à rouleaux, et mesure 200 mm de diamètre. La hauteur totale de l'ensemble atteint 240 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 350 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 700 kg. Elle convient parfaitement aux applications industrielles variées incluant les constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.

240 mm
200 mm
Usage moyen
240 mm
200 mm
Usage moyen
Variantes
Roulette fixe 200 mm
Roulette fixe 200 mm
Alpha
3478UEJ200P63

La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire comme système de fixation et d'un boîtier en tôle d'acier lourde assurant une robustesse optimale. La roue de 200 mm de diamètre se compose d'un corps en polyamide et d'une bande de roulement en caoutchouc élastique noir vulcanisé, montée sur roulements à rouleaux pour une rotation fluide et durable. La hauteur totale de l'ensemble atteint 240 mm. Cette roulette présente une capacité de charge dynamique de 400 kg à une vitesse maximale de 4 km/h et supporte une charge statique de 800 kg, ce qui en fait une solution idéale pour les applications industrielles nécessitant une grande résistance et une excellente maniabilité.

240 mm
200 mm
Usage moyen
240 mm
200 mm
Usage moyen