Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé Integral est équipée d'une tige pour roulette à blocage centralisé permettant un contrôle précis du mouvement. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polyamide robuste avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision, et affiche un diamètre de 150 mm. Les dimensions totales comprennent une hauteur hors-tout de 183 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 150 kg à des vitesses de 3 à 4 km/h et supporte une charge statique maximale de 300 kg, la rendant idéale pour les applications médicales exigeantes.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
2044UAP150R26-28S30 4xM8
EAN
4031582455496
Attributs principaux
Certification
Testé et contrôle par Tüv Süd
Type
Roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé
Capacité de charge à 3 km/h
150 kg
Capacité de charge à 4 km/h
150 kg
Capacité de charge statique
300 kg
Hauteur
183 mm
Plage de température (maximale)
80 °C
Plage de température (minimale)
-30 °C
Poids
1,09 kg
Nom du produit
Integral
Norme
similaire EN12531- Roulettes de lit d’hôpital
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Ajustement
Type de fixation
Tige pour roulette à blocage centralisé
Diamètre du trou central
28 mm
Longueur de la vis
96 mm
Boîtier
Forme de la chape
Capotée
Matériau
Tôle d’acier, moyenne
Pivot
Roulement à billes de précision
Diamètre d'encombrement
230 mm
Déport
40 mm
Rayon d'encombrement
115 mm
Roue
Dureté du bandage (D)
42 Shore D
Corps de roue
Polyamide
Bandage
Polyuréthane, injecté
Largeur du bandage
32 mm
Diamètre
150 mm
Pare-fils
Pare-fils intégré
Roulement
Roulement à billes de précision

IF Design Award

IF Design Award

Red Dot Design Award

Red Dot Design Award

special-features-image
Caractéristiques spéciales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Matériaux non dangereux
Conforme aux réglementations RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes
Boîtier solide
Fabriqué en acier embouti, galvanisé
Empêche les mouvements involontaires
Blocage de roue pour fonctionnement manuel
Support fixé
Blocage total pour verrouiller simultanément la roue et le boîtier pivotant
Verrouillage central convivial
Blocage simultané de plusieurs roulettes via un levier central
Design primé
Récompensé par des prix prestigieux décernés par des jurys internationaux
Roues nécessitant peu d’entretien
Protège-filets pour un fonctionnement sans obstacle et un nettoyage minimal
Mouvement sans trace
Roues avec abrasion réduite et faible besoin de nettoyage
Utilisation ergonomique
Roues avec résistance au roulement optimisée pour réduire l’effort de l’utilisateur
Composants résistants aux produits chimiques
Insensible à de nombreux produits de nettoyage et substances chimiques
Couvercle individuel
La forme du capot du boîtier peut être personnalisée
Sécurité certifiée
Norme de performance certifiée par TÜV Süd
Maniabilité confortable
Franchissement facile des obstacles grâce à de grandes roues et des centres élastiques
Fonction de commutation à plusieurs niveaux
Jusqu’à trois positions de blocage : blocage directionnel, blocage total ou mobilité libre
Réduction du nettoyage
Grâce aux surfaces principalement lisses, les roulettes se nettoient rapidement et facilement
Construction extrêmement solide
Construction extrêmement robuste
Ignorer la galerie de produits

Accessoires

Accessoire
Adaptateur
Adapter m. Gew. Stift

Cet accessoire pour roulette constitue un composant technique essentiel conçu pour optimiser les performances et la fonctionnalité des systèmes de roulage industriels. Avec un poids de 0,1 kg, cette pièce complémentaire offre une solution légère et pratique pour l'amélioration ou la maintenance des équipements de manutention, garantissant une intégration efficace dans diverses applications professionnelles.

Accessoire
Levier de commutation
Schalthebel 24S45 o. Gew. Stift

Cet accessoire constitue un composant technique spécialement conçu pour optimiser les performances et la fonctionnalité des roulettes industrielles. Avec un poids de 0,12 kg, il offre une solution légère et pratique pour l'amélioration des systèmes de mobilité. Sa conception permet une intégration aisée dans diverses configurations de roulettes, garantissant une compatibilité optimale avec les équipements existants.

Accessoire
Levier de commutation
Schalthebel 28S45 m. Gew. Stift

Cet accessoire pour roulette constitue un composant technique essentiel conçu pour optimiser les performances et la fonctionnalité des systèmes de roulage industriels. Avec un poids de 0,06 kg, cette pièce légère offre une solution pratique pour l'amélioration ou la maintenance des équipements de manutention, garantissant une intégration efficace dans diverses applications techniques nécessitant des composants de roulage fiables et durables.

Accessoire
Levier de commutation
Schalthebel 65S45 m. Gew. Stift

Cet accessoire pour roulette constitue un composant technique essentiel conçu pour optimiser les performances et la fonctionnalité des systèmes de roulage industriels. Avec un poids de 0,09 kg, cette pièce complémentaire offre une solution légère et efficace pour l'amélioration ou la maintenance des équipements de manutention, garantissant une intégration parfaite dans les applications professionnelles exigeantes.

Accessoire
Bague de roulement
Lager Buchse m. Gew. Stift SW7/16in

Cet accessoire pour roulette constitue un composant technique essentiel conçu pour optimiser les performances et la fonctionnalité des systèmes de roulage industriels. Avec un poids de 0,04 kg, cette pièce légère offre une solution pratique pour l'amélioration ou la maintenance des équipements de manutention, garantissant une intégration aisée sans surcharge pondérale significative du système global.

Accessoire
Bague
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

La Bushing est un accessoire conçu pour optimiser les performances des roulettes industrielles, intégrant un adaptateur carré qui assure une connexion sécurisée et stable entre les différents composants du système de roulement. Cet élément technique présente un diamètre de boulon de 28 mm, garantissant une fixation robuste et durable adaptée aux applications industrielles exigeantes. Avec un poids de seulement 0,05 kg, cette pièce compacte offre un excellent rapport résistance-légèreté.

Accessoire
Barre profilée
Profilstahl 6kt-11x1000

Cet accessoire pour roulette constitue un composant technique essentiel destiné à compléter et optimiser les performances des systèmes de roulage industriels. Conçu pour s'adapter parfaitement aux roulettes existantes, cet accessoire améliore la fonctionnalité globale du système de mobilité en apportant des caractéristiques techniques spécialisées qui répondent aux exigences d'applications industrielles variées.

Accessoire
Bague
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

La Bushing est un accessoire conçu pour optimiser les performances des roulettes industrielles, intégrant un système d'adaptateur carré qui assure une connexion sécurisée et stable entre les composants. Cet élément technique présente un diamètre de boulon de 28 mm, garantissant une fixation robuste adaptée aux applications industrielles exigeantes. Avec un poids de seulement 0,04 kg, cette pièce compacte offre un excellent rapport résistance-légèreté.

Ignorer la galerie de produits

Vente croisée

Variantes
Roulette pivotante à blocage total centralisé 150 mm
Roulette pivotante à blocage total centralisé 150 mm
Integral
2046UAP150R26-28S45 D 9002 4xM8

La roulette pivotante à blocage total centralisé Integral est équipée d'une tige pour roulette à blocage centralisé permettant un contrôle précis du mouvement. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polyamide robuste avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision, et affiche un diamètre de 150 mm. Les dimensions totales incluent une hauteur hors-tout de 183 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 150 kg à des vitesses de 3 à 4 km/h et supporte une charge statique maximale de 450 kg, la rendant idéale pour les applications hospitalières telles que chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, lits de soins, chariots de dialyse, lits d'hôpital, maisons de retraite, brancards et appareils à ultrasons.

150 mm
Usage moyen
183 mm
150 mm
Usage moyen
183 mm