Roulette fixe 75 mm
Agila
EAN:
4031582452655
Réf. produit :
2478PJH075P40
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Options de montage variables
La roulette fixe Agila est équipée d'une platine carrée et d'un boîtier en tôle d'acier moyenne assurant une construction robust...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roulette fixe Agila est équipée d'une platine carrée et d'un boîtier en tôle d'acier moyenne assurant une construction robuste et durable. La roue de 75 mm de diamètre est constituée d'un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un moyeu lisse garantissant un fonctionnement fluide et silencieux. Cette roulette présente une hauteur totale de 100 mm, permettant une intégration optimale dans diverses applications industrielles. Les performances de charge comprennent une capacité dynamique de 75 kg à une vitesse maximale de 3 km/h et une capacité statique de 150 kg, offrant ainsi une solution fiable pour le transport et la manutention d'équipements de poids moyen dans des environnements professionnels exigeants.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Attributs principaux
Ajustement
Boîtier
Roue
Caractéristiques spéciales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.