Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roulette fixe Agila est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation et d'un boîtier en tôle d'acier moyenne assurant une robustesse optimale. La roue est constituée d'un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un moyeu lisse pour un fonctionnement fluide. Le diamètre de la roue est de 125 mm et la hauteur totale de la roulette atteint 160 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse maximale de 3 km/h, tandis que sa capacité de charge statique s'élève à 200 kg, garantissant une utilisation fiable dans diverses applications industrielles et commerciales.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
2478PJH125P50
EAN
4031582432473
Attributs principaux
Type
Roulette fixe
Capacité de charge à 3 km/h
100 kg
Capacité de charge statique
200 kg
Hauteur
160 mm
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
0,66 kg
Nom du produit
Agila
Norme
EN12530 - Roulettes d’appareils
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Ajustement
Type de fixation
Platine rectangulaire
Diamètre des trous de la platine
8,5 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
61,5 mm
Longueur des trous de la platine (minimum)
56 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
51,5 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)
46,5 mm
Longueur de la platine
77 mm
Largeur de la platine
67 mm
Boîtier
Forme de la chape
Galbée
Matériau
Tôle d’acier, moyenne
Roue
Dureté du bandage (A)
87 Shore A
Corps de roue
Polypropylène
Bandage
Caoutchouc thermoplastique
Largeur du bandage
32 mm
Diamètre
125 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Roulement
Moyeu lisse
special-features-image
Caractéristiques spéciales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Agila
2477PJP125P50

La roulette pivotante à blocage total Agila est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente. Le châssis en tôle d'acier moyenne intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 125 mm de diamètre combine un corps en polypropylène résistant avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur roulement à billes de précision pour un déplacement silencieux. Avec une hauteur totale de 160 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle convient parfaitement aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, équipements hospitaliers, mobilier de maisons de retraite, chariots de nettoyage professionnels ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.

125 mm
160 mm
Usage léger
125 mm
160 mm
Usage léger
Variantes
Roulette pivotante à blocage directionnel 125 mm
Roulette pivotante à blocage directionnel 125 mm
Agila
2471PJP125P50

La roulette pivotante à blocage directionnel Agila est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente. Le châssis en tôle d'acier moyenne intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 125 mm de diamètre combine un corps en polypropylène résistant avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur roulement à billes de précision pour un déplacement silencieux. Avec une hauteur totale de 160 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg, la rendant idéale pour les lits de soins, chariots de restauration, équipements hospitaliers, mobilier de maisons de retraite, chariots de nettoyage professionnels et présentoirs de magasin.

125 mm
160 mm
Usage léger
125 mm
160 mm
Usage léger