Roulettes pivotantes à blocage total 200 mm
Delta, 3642ITP200P63 Flat
Swivel castor with total lock, head end of castor, housing made of heavy pressed steel, bright zinc plated, blue passivated, precision ball bearing swivel head, sealed, wheel axle with nut, plate fitting. Wheel centre made of Aluminium, Tread: Polyurethane, casted, precision ball bearing
Données techniques
Résistance au roulement | |
Bruit du mouvement | |
Usure | |
Résistance à l'oxydation |
Diamètre de roue | 200 mm |
Largeur de roue | 50 mm |
Dimension de platine | 137 x 105 mm |
Données techniques
Diamètre de roue
200 mm
Largeur de roue
50 mm
Dimension de platine
137 x 105 mm
Distance entre axe
105 x 80/75 mm
Diamètre des trous
11 mm
Déport
55 mm
Diamètre d'encombrement
310 mm
Hauteur
250 mm
Capacité de charge dynamique
600 kg
Résistance à la température
- 10 / + 60 °C
Norme
EN_12532
Poids
4 kg
Diamètre du dôme
94 mm
Rayon d'encombrement
155 mm
Dureté du bandage
A 92 Shore
inoxydable
Non
Conductibilité
Non
Type de chape
Roulettes pivotantes à blocage total