Roulettes pivotantes à blocage total 100 mm
Linea, 5947UAP100P30-11 RAL9002
Swivel castor with total lock, tail end of castor, housing made of Polyamide, precision ball bearing in swivel head, bolt hole. Wheel centre made of Polyamide, Tread: Polyurethane, precision ball bearing
Données techniques
Résistance au roulement | |
Bruit du mouvement | |
Usure | |
Résistance à l'oxydation |
Diamètre de roue | 100 mm |
Largeur de roue | 20 mm |
Trou central | 11 mm |
Données techniques
Diamètre de roue
100 mm
Largeur de roue
20 mm
Trou central
11 mm
Déport
32 mm
Diamètre d'encombrement
216 mm
Hauteur
118 mm
Capacité de charge dynamique
120 kg
Résistance à la température
- 10 / + 40 °C
Norme
EN_12530
Poids
0.706 kg
Diamètre du dôme
52 mm
Rayon d'encombrement
108 mm
Dureté du bandage
A 92 Shore
inoxydable
Non
Conductibilité
Non
Type de chape
Roulettes pivotantes à blocage total
Accessoires
Variantes
Roulettes
5940UAP100P30-11 RAL9002
Swivel castor, housing made of Polyamide, precision ball bearing in swivel head, bolt hole. Wheel centre made of Polyam...