Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roulette pivotante à rappel de direction automatique et blocage de roue Scout est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier en acier inoxydable forte charge intègre un roulement à billes de précision assurant une rotation fluide et durable. La roue de 200 mm de diamètre se compose d'un corps en polyamide et d'une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé, montée sur roulement à billes de précision inoxydable. La hauteur totale de l'ensemble atteint 242 mm. Cette roulette supporte une charge dynamique de 150 kg à 3 km/h et 150 kg à 4 km/h, la rendant parfaitement adaptée aux chariots de nettoyage professionnels nécessitant mobilité et résistance dans des environnements exigeants.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
814WUFC200P60 180° smart
EAN
4031582429947
Core attributes
Type
Roulette pivotante à rappel de direction automatique et blocage de roue
Largeur totale
72 mm
Capacité de charge à 3 km/h
150 kg
Capacité de charge à 4 km/h
150 kg
Hauteur
242 mm
Plage de température (maximale)
80 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
3,14 kg
Nom du produit
Scout
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fitting
Type de fixation
Platine rectangulaire
Diamètre des trous de la platine
10,5 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
110 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
50 mm
Longueur de la platine
130 mm
Largeur de la platine
74 mm
Housing
Forme de la chape
Anguleuse
Matériau
Acier Inoxydable (roulettes industrielles)
Pivot
Roulement à billes de précision
Diamètre d'encombrement
324 mm
Déport
50 mm
Rayon d'encombrement
162 mm
Wheel
Dureté du bandage (A)
64 Shore A
Corps de roue
Polyamide
Bandage
Caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé
Largeur du bandage
40 mm
Diamètre
200 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Roulement
Roulement à billes de précision, inoxydable
special-features-image
Caractéristiques spéciales
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
Roulette pivotante avec rappel de direction automatique 200 mm
Roulette pivotante avec rappel de direction automatique 200 mm
Scout
814SUFC200P60 180° smart

La roulette pivotante avec rappel de direction automatique Scout est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente. Le boîtier en acier inoxydable forte charge intègre un roulement à billes de précision assurant une rotation fluide et durable du mécanisme de pivotement. La roue de 200 mm de diamètre présente un corps en polyamide robuste et une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé, montée sur roulement à billes de précision inoxydable pour un fonctionnement silencieux. Avec une hauteur totale de 242 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 150 kg à 3 km/h et 150 kg à 4 km/h. Elle est spécialement conçue pour les chariots de nettoyage professionnels nécessitant mobilité et maniabilité optimales.

200 mm
242 mm
150 kg
200 mm
242 mm
150 kg
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
Roulette pivotante avec rappel de direction automatique 200 mm
Roulette pivotante avec rappel de direction automatique 200 mm
Scout
814SUFC200P60 180° smart

La roulette pivotante avec rappel de direction automatique Scout est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente. Le boîtier en acier inoxydable forte charge intègre un roulement à billes de précision assurant une rotation fluide et durable du mécanisme de pivotement. La roue de 200 mm de diamètre présente un corps en polyamide robuste et une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé, montée sur roulement à billes de précision inoxydable pour un fonctionnement silencieux. Avec une hauteur totale de 242 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 150 kg à 3 km/h et 150 kg à 4 km/h. Elle est spécialement conçue pour les chariots de nettoyage professionnels nécessitant mobilité et maniabilité optimales.

200 mm
242 mm
150 kg
200 mm
242 mm
150 kg