Roulette pivotante à blocage de roue 50 mm
Tige filetée
EAN:
4031582457797
Réf. produit :
AA25PJI050B10-11x20/8
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Correspondance des couleurs
La Tige filetée est une roulette pivotante à blocage de roue conçue pour les applications mobiles légères. Le système de fixatio...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
Documents
La Tige filetée est une roulette pivotante à blocage de roue conçue pour les applications mobiles légères. Le système de fixation comprend une tige avec circlips et col, permettant une installation sécurisée et fiable sur diverses structures. Le boîtier est fabriqué en polypropylène, un matériau léger et résistant offrant une durabilité optimale, et intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et contrôlée. La roue présente un diamètre de 50 mm et est équipée d'un moyeu lisse avec entretoise, garantissant un fonctionnement sans friction excessive. La bande de roulement est en caoutchouc thermoplastique, matériau offrant une excellente adhérence et une résistance à l'usure prolongée. La hauteur totale du produit est de 58 mm, dimension critique pour l'intégration dans les espaces restreints. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 80 kg et une charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant idéale pour les applications de mobilier léger. Cette roulette est particulièrement adaptée aux tables de chevet, meubles, meubles multimédias et mobilier de bureau, où sa conception compacte et ses performances fiables répondent aux exigences de confort et de praticité.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Attributs principaux
Fixation
Chape
Roue
Caractéristiques spéciales
Matériaux non dangereux
Conforme aux réglementations RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes
Empêche les mouvements involontaires
Blocage de roue pour fonctionnement manuel
Correspondance des couleurs
Les couleurs peuvent être adaptées au design du produit
Surface peinte
Or, chrome ou couleurs brillantes
Intégration visuelle
Différents diamètres de dôme pour une transition parfaite de la roulette à l’application
Couverture robuste
Capot en zinc moulé sous pression massif ou en matériau synthétique
Mouvement sans marquage
Roues avec abrasion réduite et faible besoin de nettoyage
Assemblage rapide
Processus d’assemblage plus rapide grâce à des raccords enfichables
Composants résistants aux produits chimiques
Insensible à de nombreux produits de nettoyage et substances chimiques
Maniabilité optimisée
Roulette double avec grande maniabilité grâce à l’effet différentiel
Nettoyage réduit
Grâce aux surfaces principalement lisses, les roulettes se nettoient rapidement et facilement