Swivel castor, housing made of pressed steel, bright zinc plated, blue passivated, double ball bearing swivel head, wheel axle with nut, dustguard, plate fitting. Wheel centre made of Polyamide, Tread: elastic-tyre, non-marking, roller bearing
Données techniques
Résistance au roulement | |
Bruit du mouvement | |
Usure | |
Résistance à l'oxydation |
Diamètre de roue | 100 mm |
Largeur de roue | 34 mm |
Dimension de platine | 105 x 80 mm |
Données techniques
Diamètre de roue
100 mm
Largeur de roue
34 mm
Dimension de platine
105 x 80 mm
Distance entre axe
80/77 x 60 mm
Diamètre des trous
9 mm
Déport
40 mm
Diamètre d'encombrement
180 mm
Hauteur
128 mm
Capacité de charge dynamique
160 kg
Résistance à la température
- 20 / + 80 °C
Norme
EN_12532
Poids
0.81 kg
Diamètre du dôme
75 mm
Rayon d'encombrement
90 mm
Dureté du bandage
A 63 Shore
inoxydable
Non
Conductibilité
Non
Type de chape
Roulettes pivotantes
Accessoires
Variantes
Roulettes
3477UFR100P62 blue
Swivel castor with total lock, tail end of castor, housing made of pressed steel, bright zinc plated, blue passivated, d...
Roulettes
3478UFR100P62 blue
Fixed castor, Fork made of pressed steel, bright zinc plated, blue passivated, wheel axle with nut, plate fitting. Wheel...