Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Integral plus : lavable et résistante aux produits chimiques.

Dans les établissements de santé, l’hygiène et la propreté sont indispensables au quotidien. Qu’il s’agisse de lits d’hôpitaux, de lits de soin ou d’autres équipements médicaux, les roulettes doivent résister à des nettoyages réguliers et approfondis.
L'hygiène n'attend pas.

Integral plus : lavable et résistante aux produits chimiques.*

L'hygiène n'attend pas.

Dans les établissements de santé, l’hygiène et la propreté sont indispensables au quotidien.

Une propreté impeccable, jusque sous le lit.

Dans les établissements de santé, l’hygiène et la propreté sont indispensables au quotidien. Qu’il s’agisse de lits d’hôpitaux, de lits de soin ou d’autres équipements médicaux, les roulettes doivent résister à des nettoyages réguliers et approfondis. Integral plus répond à ces exigences grâce à ses composants faciles à nettoyer et résistants aux produits chimiques et, sur certaines versions, à une résistance permanente aux lavages répétés.

AI generated

Facile à nettoyer, même lorsque les exigences d’hygiène sont élevées.

Lorsque nettoyage et désinfection font partie du quotidien, chaque détail compte. C’est pourquoi Integral plus associe une conception facile à nettoyer à des matériaux résistants à de nombreux produits de nettoyage et agents chimiques. 

Vos avantages en un coup d’œil : 

  • Des surfaces majoritairement lisses pour un nettoyage rapide et facile 
  • Des versions résistantes aux lavages répétés, conformément à la norme AK-BWA 
  • Des roulements à billes de précision étanches** pour une protection contre les projections d’eau et la saleté

Quiet mobility for hospital and care beds

Integral plus takes our proven castor solution for hospitals and care facilities a step further. It combines the high-quality features of the Integral series with comfortable handling and a locking system that is particularly quiet to operate.

*La lavabilité dépend de la version. Pour les roulettes lavables, la zone de fixation doit être rendue étanche par le client.
**pour les versions lavables.