RÉFÉRENCE CLIENT

Le design soumis aux exigences les plus élevées et aux demandes particulières

Des lignes épurées, 42 couleurs et des possibilités infinies. Le célèbre fabricant de meubles danois Montana ouvre la porte à un monde au design unique.


Des lignes épurées, 42 couleurs et des possibilités infinies - le célèbre fabricant de meubles danois Montana ouvre la porte à un monde au design unique. Les exigences élevées qui en découlent sont aussi valables pour les roulettes, qui s’intègrent parfaitement au concept de l’entreprise, permettent une flexibilité optimale et ont été personnalisées par nos soins afin de répondre exactement aux demandes du client.

La situation initiale

Montana Møbler A/S offre à ses clients du monde entier une gamme de systèmes modulaires différents et occupe une excellente place sur le marché grâce à son design primé. Avec plus de 120 collaborateurs et une équipe de renom, le fondateur et designer Peter J. Lassen a fait connaître son entreprise dans le monde entier. Par le passé, il était employé dans l’entreprise familiale Fritz Hansen A/S et a travaillé avec quelques-uns des meilleurs designers du Danemark tels qu'Arne Jacobsen et Piet Hein ou encore Verner Panton et Jørn Utzon. Aujourd’hui, c’est le fils du fondateur, Joakim Lassen, qui dirige l'entreprise Montana. Le fabricant de meubles est non seulement connu pour ses systèmes modulaires aux combinaisons variées, mais aussi pour sa gamme unique de surfaces composée de 42 peintures et de 3 revêtements. L’idée de Montana est de mettre à la disposition des personnes un système leur conférant épanouissement personnel et liberté. Grâce à ce concept, vous obtenez des meubles qui peuvent se combiner à l’infini et séduisent par leur esthétique épuré et leurs formes géométriques basiques.

Des exigences particulières pour les roulettes

Près d’un quart des meubles de bureau de Montana sont équipés de roulettes. Et la tendance est à la hausse. L’entreprise a besoin d’une solution qui respecte exactement ses exigences en termes de design et qui permet de déplacer ses meubles confortablement. La couleur des roulettes doit être personnalisable pour correspondre aux 42 coloris proposés par Montana et ce pour différents meubles tels que des chaises, tables d'appoint, étagères et armoires.

Notre solution de mobilité intelligente

Les roulettes idéales pour Montana sont celles de la gamme TENTE Linea. Tout comme les meubles fabriqués par l’entreprise danoise, notre roulette Linea a également convaincu les jurys des principales compétitions de design, à de multiples reprises. En effet, forme et fonction vont de paire. En tant que roulette jumelée, elle constitue le choix parfait, surtout pour les applications lourdes. Ses bandages haut de gamme garantissent d’excellentes propriétés de roulage avec une abrasion minimale.

Cependant, la Linea ne correspondait pas parfaitement aux demandes du fabricant de meubles. Concernant le design, l'entreprise Montana a préféré une solution plus minimaliste et a également souhaité que la hauteur de la Linea soit ajustée. Nous avons donc créer une solution personnalisée afin de répondre aux exigences de Montana. En étroite collaboration avec les designers de l’entreprise danoise, nous avons développé un cache moyeu qui correspond dans les moindres détails au design de Montana.

La hauteur des roulettes a elle aussi été modifiée gâce à une intense collaboration avec les équipes de Montana. Le fabricant de meuble reçoit la Linea en différentes tailles : 40 millimètres pour ses chaises ainsi que 65 ou 75 millimètres pour les étagères, les armoires et les tables. Cette gamme de roulettes fournit ainsi une base solide pour les articles uniques dans un large spectre de couleurs.

"Un design à la carte et une flexibilité maximale. Voici seulement deux des nombreux avantages de TENTE Linea."

Andy Poulsen, développeur produit chez Montana

Your Image Description

Du sur mesure pour un processus optimal

La Linea personnalisée correspond exactement aux attentes de Montana en termes de design et fournit une solution optimale. En effet, la couleur du cache moyeu de la roulette peut être adapté aux besoins de l'entreprise et il peut également être monté ou remplacé rapidement et simplement.

Les caches ne tombent pas et peuvent être retirés sans effort si besoin. De cette façon, notre solution permet une liberté de conception presque illimitée, augmente l’efficacité lors de la fabrication et contribue à la flexibilité du service ainsi qu'au service après-vente.

Nos solutions