RÉFÉRENCE CLIENT

Notre solution pour les exigences élevées de design : une grande famille.

Il y a les chaises ordinaires - et il ya les chaises Greiner


Une entreprise synonyme de design et de fonctionnalité. Et surtout proposant une large variété de produits. Il est donc indispensable pour Greiner d'avoir des roulettes disponibles en différentes tailles, avec diverses fonctions et qui s'intègrent parfaitement au design de l’entreprise. Par exemple, des roulettes issues d'une même et grande famille de produit - comme la Linea de TENTE.

La situation initiale

L’entreprise familiale Greiner GmbH développe des fauteuils, chaises et sièges pour diverses applications dans les cabinets médicaux, les hôpitaux, les salons de coiffure ou encore les véhicules. Ainsi, depuis plus de 90 ans, design, fonctionnalité et ergonomie sont les trois éléments centraux. L'objectif ici est de répondre aux exigences les plus élevées. Mais il faut surtout que les produits Greiner soient reconnaissables en un clin d'oeil.

Différentes tâches – une image cohérente

Les hautes exigences en termes de design, de fonctionnalité et d’ergonomie sont valables pour tous les composants des chaises et fauteuils de l’entreprise – et par conséquent pour les roulettes. En raison de la variété de l'offre, le fabricant a besoin de solutions qui soient disponibles en différentes tailles, qui remplissent des fonctions différentes selon le domaine d’application, tout en convainquant par un design uniforme. En premier lieu, Greiner a recherché des roulettes adéquates pour ses fauteuils médicaux – et ce défi l’a conduit à nous.

Notre solution de mobilité intelligente

Pour les nombreux défis de Greiner, nous offrons une solution gagnante – au sens littéral du terme :

En effet, la roulette jumelée Linea a été récompensée pour son design par le Red Dot Award et s’est fait un nom dans le secteur des applications médicales. Ici, la diversité de cette gamme est décisive. Il existe différents diamètres et différents systèmes de blocages ergonomiques. La Linea présente également de nombreux autres avantages pour le secteur médical. En résumé : elle a tout ce qu'il faut pour relever ces défis. La famille Linea offre des roulettes faciles à nettoyer, des modèles avec une hauteur extrêmement basse ou qui conduisent l’électricité.

Les différents dispositifs de blocage assurent au besoin une meilleure ergonomie, plus de sécurité ou une excellente stabilité directionnelle. En outre, la plupart des roulettes Linea des diamètres 100, 125 et 150 millimètres sont équipées en tout de quatre roulements à billes de précision – une caractéristique unique sur le marché. Les roulettes de diamètres plus petits disposent en option de deux roulements à billes. Mais peu importe la version sélectionnée, chaque Linea garantit d’excellentes propriétés de roulement ainsi qu'une excellente manœuvrabilité.

Question design, elles ne laissent rien à désirer non plus. Elles sont disponibles dans une grande variété de coloris qui peuvent être personnalisés. Elles offrent aussi la possibilité de réaliser des impressions sur les enjoliveurs ce qui représente un avantage considérable. Fabricant et utilisateur peuvent utiliser ces surfaces pour présenter leur logo ou encore utiliser différentes couleurs pour créer une codification. Autrement dit, la Linea répond à toutes les exigences en termes de design et permet en plus de créer des codes couleurs qui offrent aussi l'avantage d’une identification simple et claire des départements de l’hôpital.

"Le design uniforme de la gamme de produits TENTE nous permet un positionnement unique sur le marché."

Siegfried Greiner, Kristina Greiner, dirigeants de Greiner GmbH

Your Image Description

Une excellente position sur le marché grâce au design

La famille de produits Linea est utilisée pour de nombreux fauteuils médicaux de Greiner.

Chaque roulette correspond à la couleur exacte de chaque produit et s’intègre parfaitement au design de l’entreprise. Et bien entendu, les coloris peuvent être choisis en fonction des demandes des clients de Greiner. En ce qui concerne le design, la Linea marque des points sur toute la ligne : Grâce aux diverses possibilités de configuration et d’adaptation de TENTE, Greiner peut se différencier davantage, renforcer le degré de reconnaissance de ses produits et obtenir une excellente position sur le marché en termes de design.

Mais nous sommes également heureux que notre solution intelligente ait pu améliorer autre chose : la sécurité décisionnelle de l’entreprise. En effet, quels que soient les développements futurs, Greiner est désormais toujours sûr d’obtenir la roulette adaptée. Qu'il s'agisse d'une table d'appoint pour un fauteuil médical ou d'un sol irrégulier ou encore si vous avez besoin d'un système de freinage automatique, nous trouvons la solution la plus adaptée à vos besoins.

Nos solutions