-
125 mm
-
100 kg
-
161 mm
Roulettes pivotantes à blocage total 125 mm
Levina, 5377PJO125P30-13 XL
Roulette pivotante à blocage total suiveur, Chape et roue en nylon de haute qualité, pivot sur double rangée de billes, Trou central. Corps de roue polypropylène, Bandage: caoutchouc thermoplastique non tachant, moyeu lisse Renseignement: Les roulettes sont également disponibles avec frein gris.Chape extra large (XL) pour un meilleur accès à la pédale de frein.
-
150 mm
-
150 kg
-
155 mm
Roulettes pivotantes 150 mm
Linea, 5940UAP150R05-32 CC R9002
Roulette pivotante, Chape en polyamide, pivot sur double rangée de billes, Tige. Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane injecté, roulements à billes de précision Chape avec câble intégré protégé en polyéthyléne
-
80 mm
-
100 kg
-
108 mm
Roulettes pivotantes à blocage total 80 mm
inoxydable,
Alpha, 8477UAD080P62 red
Roulette pivotante à blocage total suiveur, Chape en acier inoxydable, pivot sur double rangée de billes, Axe de roue boulonné, Fixation à platine. Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane injecté, roulements rouleaux inox
-
80 mm
-
100 kg
-
108 mm
Roulettes pivotantes à blocage total 80 mm
inoxydable,
Alpha, 8477UAD080P30-13 red
Roulette pivotante à blocage total suiveur, Chape en acier inoxydable, pivot sur double rangée de billes, Axe de roue boulonné, Trou central. Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane injecté, roulements rouleaux inox
-
160 mm
-
350 kg
-
210 mm
Roulettes pivotantes 160 mm
Delta, 3640UAP160P63
Roulette pivotante, Chape en acier embouti, zinguée bleu, pivot sur roulement à billes de précision étanche. Axe de roue boulonné., Fixation à platine. Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane injecté, roulements à billes de précision
-
125 mm
-
300 kg
-
178 mm
Roulettes pivotantes à blocage total 125 mm
Delta, 3642UAP125P63
Roulette pivotante à blocage total antérieur, Chape en acier embouti, zinguée bleu, pivot sur roulement à billes de précision étanche. Axe de roue boulonné., Fixation à platine. Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane injecté, roulements à billes de précision
-
200 mm
-
500 kg
-
250 mm
Roulettes pivotantes à blocage total 200 mm
Delta, 3642UAP200P63
Roulette pivotante à blocage total antérieur, Chape en acier embouti, zinguée bleu, pivot sur roulement à billes de précision étanche. Axe de roue boulonné., Fixation à platine. Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane injecté, roulements à billes de précision
-
100 mm
-
100 kg
-
137 mm
Roulettes pivotantes à blocage total 100 mm
Levina, 5377PJP100P30-13 grey TFR
Roulette pivotante à blocage total suiveur, Chape et roue en nylon de haute qualité, pivot sur double rangée de billes, Trou central. Corps de roue polypropylène, Bandage caoutchouc thermoplastique non tachant, avec pare-fils, roulements à billes de précision Renseignement: Les roulettes sont également disponibles avec frein gris.
-
125 mm
-
200 kg
-
155 mm
Roulettes pivotantes 125 mm
Alpha, 3470HUR125P62 black TFR
Roulette pivotante, Chape en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Axe de roue boulonné, Joint de protection du pivot, Fixation à platine. Roue "SYNTECH" hybride, corps de roue et bandage en polyamide, avec anneau central en caoutchouc élastique, réduisant le bruit, roulements rouleaux
-
80 mm
-
200 kg
-
108 mm
Roulettes fixes 80 mm
Alpha, 3478UOR080P62 TFR
Roulette fixe, Chape en acier embouti zingué bleu, axe de roue boulonné., Fixation à platine. Corps de roue polyamide, roulements rouleaux