-
250 mm
-
800 kg
-
290 mm
Roulettes pivotantes à blocage directionnel 250 mm
Zeta, 4681ITP250P63 SH80XL
Roulette pivotante à blocage directionnel, Chape en acier renforcé, pivot sur double rangée de billes sur cuvettes en acier trempé, Axe de roue boulonné, Fixation à platine. Corps de roue: aluminium, Bandage: polyuréthane coulé, roulements à billes de précision
-
80 mm
-
70 kg
-
108 mm
Roulettes fixes 80 mm
Alpha, 3478DVJ080P62
Roulette fixe, Chape en acier embouti zingué bleu, axe de roue boulonné., Fixation à platine. Corps de roue acier embouti, Bandage: caoutchouc semi-élastique noir, avec pare-fils, roulements rouleaux
-
65 mm
-
40 kg
-
68 mm
Roulettes pivotantes à frein 65 mm
Linea, 5925PJI065L51-10 KICK PEDAL
Roulette pivotante à blocage de roue, Chape en polyamide, Fixation avec trou à clipser. Corps de roue polypropylène, Bandage: caoutchouc thermoplastique non tachant, moyeu lisse
-
65 mm
-
40 kg
-
68 mm
Roulettes pivotantes à frein 65 mm
Linea, 5925POI065L51-10 KICK PEDAL
Roulette pivotante à blocage de roue, Chape en polyamide, Fixation avec trou à clipser. Corps de roue polypropylène, moyeu lisse
-
65 mm
-
50 kg
-
68 mm
Roulettes pivotantes 65 mm
Linea, 5920UOI065L51-10
Roulette pivotante, Chape en polyamide, Fixation avec trou à clipser. Corps de roue polyamide, moyeu lisse
-
55 mm
-
40 kg
-
57 mm
Roulettes pivotantes 55 mm
Stylea, 5920UOI055L51-8
Roulette pivotante, Chape en polyamide, Fixation avec trou à clipser. Corps de roue polyamide, moyeu lisse
-
100 mm
-
160 kg
-
128 mm
Roulettes pivotantes 100 mm
Alpha, 3470POO100P62 Rad natur
Roulette pivotante, Chape en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Axe de roue boulonné, Joint de protection du pivot, Fixation à platine. Corps de roue polypropylène, moyeu lisse
-
80 mm
-
125 kg
-
108 mm
Roulettes pivotantes 80 mm
Alpha, 3470POR080P62 white
Roulette pivotante, Chape en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Axe de roue boulonné, Joint de protection du pivot, Fixation à platine. Corps de roue polypropylène, roulements rouleaux
-
125 mm
-
200 kg
-
155 mm
Roulettes pivotantes 125 mm
Alpha, 3470POR125P62 white
Roulette pivotante, Chape en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Axe de roue boulonné, Joint de protection du pivot, Fixation à platine. Corps de roue polypropylène, roulements rouleaux
-
150 mm
-
110 kg
-
170 mm
Roulettes pivotantes 150 mm
Linea, 5940UAP150P51
Roulette pivotante, Chape en polyamide, pivot sur double rangée de billes, Fixation à platine. Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane injecté, roulements à billes de précision