-
75 mm
-
50 kg
-
77 mm
Roulettes pivotantes 75 mm
Stylea, 5920UOI075L51-10 DOM20
Roulette pivotante, Chape en polyamide, Fixation avec trou à clipser. Corps de roue polyamide, moyeu lisse
-
75 mm
-
50 kg
-
77 mm
Roulettes pivotantes à frein 75 mm
Stylea, 5923UOI075B10-11x20 DOM20
Roulette pivotante à blocage intermittant selon norme EN 12529, Chape en polyamide, Tige lisse avec circlips. Corps de roue polyamide, moyeu lisse
-
75 mm
-
50 kg
-
77 mm
Roulettes pivotantes à frein 75 mm
Stylea, 5925UOI075L51-10 DOM20
Roulette pivotante à blocage de roue, Chape en polyamide, Fixation avec trou à clipser. Corps de roue polyamide, moyeu lisse
-
75 mm
-
80 kg
-
76 mm
Roulettes pivotantes 75 mm
Stylea, 5920UAI075L51-10 DOM22
Roulette pivotante, Chape en polyamide, Fixation avec trou à clipser. Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane injecté, moyeu lisse
-
40 mm
-
40 kg
-
47 mm
Roulettes pivotantes 40 mm
Stylea, 5920PJI040L51-10 HIGH
Roulette pivotante, Chape en polyamide, Fixation avec trou à clipser. Corps de roue polypropylène, Bandage: caoutchouc thermoplastique non tachant, moyeu lisse
-
65 mm
-
50 kg
-
68 mm
Roulettes pivotantes à frein 65 mm
Stylea, 5925UOI065L51-10 KICK PEDAL
Roulette pivotante à blocage de roue, Chape en polyamide, Fixation avec trou à clipser. Corps de roue polyamide, moyeu lisse
-
65 mm
-
50 kg
-
68 mm
Roulettes pivotantes à frein 65 mm
Stylea, 5925UOI065L51-10
Roulette pivotante à blocage de roue, Chape en polyamide, Fixation avec trou à clipser. Corps de roue polyamide, moyeu lisse
-
55 mm
-
40 kg
-
57 mm
Roulettes pivotantes 55 mm
Stylea, 5920UOI055L51-10
Roulette pivotante, Chape en polyamide, Fixation avec trou à clipser. Corps de roue polyamide, moyeu lisse
-
65 mm
-
50 kg
-
78 mm
Roulettes pivotantes à frein 65 mm
Stylea, 5925UJI065P41-38x38/10 ALU
Roulette pivotante à blocage de roue, Chape en polyamide, Fixation à platine. Corps de roue polyamide, Bandage caoutchouc thermoplastique, moyeu lisse
-
65 mm
-
50 kg
-
68 mm
Roulettes pivotantes 65 mm
Stylea, 5920UOI065L51-10 DOM23
Roulette pivotante, Chape en polyamide, Fixation avec trou à clipser. Corps de roue polyamide, moyeu lisse