-
125 mm
-
80 kg
-
153 mm
Roulettes pivotantes à frein 125 mm
Stora, 2875QMP125P30-13
Roulettes pour chariots libre service avec frein intégré pour tapis roulants, Chape en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Axe de roue boulonné, Corps de roue polyuréthane, Bandage: polyuréthane, 4 joues, peigne auto-nettoyant avec pare-fils, roulements à billes de précision, distance entre les joues: env. 4,5 mm, épaisseur des joues: env. 4,0 mm. Caractéristiques: longueur du profil: env. 2,75 mm, largeur de la rainure env. 5,7 mm, profondeur de la rainure: > 10,0 mm. Renseignement: Capacité de charge de 80 kg par roulette sur sols fixes, 40 kg par roulette pour tapis roulants. Nous attirons votre attention sur le fait que seules les roues avec un diamètre minimum de 120mm peuvent être utilisées sur les tapis roulants, selon la norme EN1929.
-
125 mm
-
100 kg
-
155 mm
Roulettes pivotantes 125 mm
Stora, 2370PIP125P30-13
Roulette pivotante, Chape en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Axe de roue boulonné, Trou central. Corps de roue polypropylène, bandage caoutchouc semi-élastique gris non tachant, roulement à billes de précision avec pare-fils
-
125 mm
-
100 kg
-
154 mm
Roulettes pivotantes 125 mm
Stora, 2370PJP125S74
Roulette pivotante, Chape en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Axe de roue boulonné, Tige filetée à collet carré, riveté. Corps de roue polypropylène, Bandage caoutchouc thermoplastique non tachant, avec pare-fils, roulements à billes de précision , avec pare-fils
-
125 mm
-
100 kg
-
155 mm
Roulettes pivotantes 125 mm
Stora, 2370PJP125P30-13
Roulette pivotante, Chape en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Axe de roue boulonné, Trou central. Corps de roue polypropylène, Bandage caoutchouc thermoplastique non tachant, avec pare-fils, roulements à billes de précision , avec pare-fils
-
125 mm
-
100 kg
-
153 mm
Roulettes pivotantes à frein 125 mm
Stora, 2875ZIP125P30-13 LEFT
Roulette pour chariots libre service avec frein de roue pour tapis roulants, roue flasque avec un roulement à billes et frein intégré droit ou gauche, Chape en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Axe de roue boulonné, Corps de roue: polypropylène, Bandage: caoutchouc avec pare-fils, roulements à billes de précision. Caractéristiques: longueur du profil: env. 2,75 mm, largeur de la rainure env. 5,7 mm, profondeur de la rainure: > 10,0 mm. Renseignement: Capacité de charge de 100 kg par roulette sur sols fixes, 40 kg par roulette pour tapis roulants. L’usage sur des sols non appropriés en extérieur (ralentisseurs, jointures, plaques d’égouts, etc.) peuvent endommager et affecter la durée de vie des roulettes. Nous attirons votre attention sur le fait que seules les roues avec un diamètre minimum de 120mm peuvent être utilisées sur les tapis roulants, selon la norme EN1929.
-
100 mm
-
80 kg
-
129 mm
Roulettes pivotantes 100 mm
Stora, 2370PIP100P72
Roulette pivotante, Chape en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Axe de roue boulonné, Patte de fixation verticale. Corps de roue polypropylène, bandage caoutchouc semi-élastique gris non tachant, roulement à billes de précision avec pare-fils
-
160 mm
-
160 kg
-
191 mm
Roulettes pivotantes à frein 160 mm
Stora, 3875ZJJ160P63 RIGHT
Roulette pour chariots libre service avec frein de roue pour tapis roulants, Chape en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, roue flasque avec un roulement à billes et frein intégré droit ou gauche, Axe de roue boulonné, Corps de roue nylon, Bandage: caoutchouc thermoplastique avec pare-fils, roulements rouleaux. Caractéristiques: longueur du profil: env. 2,75 mm, largeur de la rainure env. 5,7 mm, profondeur de la rainure: > 10,0 mm. Renseignement: Capacité de charge de 100 kg par roulette sur sols fixes, 40 kg par roulette pour tapis roulants. L’usage sur des sols non appropriés en extérieur (ralentisseurs, jointures, plaques d’égouts, etc.) peuvent endommager et affecter la durée de vie des roulettes.
-
160 mm
-
160 kg
-
191 mm
Roulettes pivotantes à frein 160 mm
Stora, 3875ZJJ160P63 LEFT
Roulette pour chariots libre service avec frein de roue pour tapis roulants, Chape en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, roue flasque avec un roulement à billes et frein intégré droit ou gauche, Axe de roue boulonné, Corps de roue nylon, Bandage: caoutchouc thermoplastique avec pare-fils, roulements rouleaux. Caractéristiques: longueur du profil: env. 2,75 mm, largeur de la rainure env. 5,7 mm, profondeur de la rainure: > 10,0 mm. Renseignement: Capacité de charge de 100 kg par roulette sur sols fixes, 40 kg par roulette pour tapis roulants. L’usage sur des sols non appropriés en extérieur (ralentisseurs, jointures, plaques d’égouts, etc.) peuvent endommager et affecter la durée de vie des roulettes.
-
125 mm
-
100 kg
-
154 mm
Roulettes pivotantes 125 mm
Stora, 2370PIP125S74
Roulette pivotante, Chape en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Axe de roue boulonné, Tige filetée à collet carré, riveté. Corps de roue polypropylène, bandage caoutchouc semi-élastique gris non tachant, roulement à billes de précision avec pare-fils
-
100 mm
-
80 kg
-
129 mm
Roulettes pivotantes 100 mm
Stora, 2370PIP100P30-13
Roulette pivotante, Chape en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Axe de roue boulonné, Trou central. Corps de roue polypropylène, bandage caoutchouc semi-élastique gris non tachant, roulement à billes de précision avec pare-fils