-
200 mm
-
250 kg
-
245 mm
Roulettes pivotantes avec rappel de direction autom. 200 mm
inoxydable,
Scout, 814WUFC200P60 180°
Roulette pivotante avec stabilité directionnelle automatique et frein , Fixation à platine. Corps de roue polyamide, Bandage caoutchouc élastique non tachant, petits pare-fils, INOX roulements à billes de précision protégés
-
160 mm
-
250 kg
-
205 mm
Roulettes pivotantes avec rappel de direction autom. 160 mm
inoxydable,
Scout, 814SUFC160P63 180°
Roulette pivotante avec rappel de direction automatique, Fixation à platine. Corps de roue polyamide, Bandage caoutchouc élastique non tachant, petits pare-fils, INOX roulements à billes de précision protégés
-
200 mm
-
250 kg
-
245 mm
Roulettes fixes 200 mm
inoxydable,
Scout, 8148UFC200P60
Roulette fixe, Fixation à platine. Corps de roue polyamide, Bandage caoutchouc élastique non tachant, petits pare-fils, INOX roulements à billes de précision protégés
-
200 mm
-
350 kg
-
245 mm
Roulettes fixes 200 mm
inoxydable,
Scout, 8148UAC200P60
Roulette fixe, Chape en acier inoxydable, Fixation à platine. Corps de roue polyamide, bandage polyuréthane injecté, roulements à billes de précision inox, lavable
-
200 mm
-
350 kg
-
245 mm
-
160 mm
-
250 kg
-
202 mm
Roulettes fixes 160 mm
inoxydable,
Scout, 8148UAC160P60 TFR
Roulette fixe, Chape en acier inoxydable, Fixation à platine. Corps de roue polyamide, bandage polyuréthane injecté, roulements à billes de précision inox, lavable
-
160 mm
-
250 kg
-
202 mm
Roulettes pivotantes avec rappel de direction autom. 160 mm
inoxydable,
Scout, 814SUAC160P60 180°
Roulette pivotante avec rappel de direction automatique, Fixation à platine. Corps de roue polyamide, bandage polyuréthane injecté, roulements à billes de précision inox, lavable
-
160 mm
-
250 kg
-
202 mm
Roulettes pivotantes avec rappel de direction autom. 160 mm
inoxydable,
Scout, 814WUAC160P60 180° TFR
Roulette pivotante avec stabilité directionnelle automatique et frein , Fixation à platine. Corps de roue polyamide, bandage polyuréthane injecté, roulements à billes de précision inox, lavable
-
200 mm
-
250 kg
-
245 mm
Roulettes pivotantes avec rappel de direction autom. 200 mm
inoxydable,
Scout, 814SUFC200P60 180°
Roulette pivotante avec rappel de direction automatique, Fixation à platine. Corps de roue polyamide, Bandage caoutchouc élastique non tachant, petits pare-fils, INOX roulements à billes de précision protégés