-
50 mm
-
30 kg
-
72 mm
Roulettes pivotantes à frein 50 mm
Mono, 5025PJI050L51-10 RAL7035
Roulette pivotante à blocage de roue, Chape en polyamide, Fixation avec trou à clipser. Corps de roue polypropylène, Bandage: caoutchouc thermoplastique non tachant, moyeu lisse
-
80 mm
-
40 kg
-
104 mm
Roulettes pivotantes à frein 80 mm
Mono, A025PJH080L51-10 RAL7035
Roulette pivotante à blocage de roue, Chape en polypropylène , Fixation avec trou à clipser. Corps de roue polypropylène, Bandage: caoutchouc thermoplastique non tachant, avec pare-fils, moyeu lisse
-
80 mm
-
40 kg
-
104 mm
Roulettes pivotantes 80 mm
Mono, A020PJH080L51-10 RAL7035
Roulette pivotante, Chape en polypropylène , Fixation avec trou à clipser. Corps de roue polypropylène, Bandage: caoutchouc thermoplastique non tachant, avec pare-fils, moyeu lisse
-
80 mm
-
70 kg
-
104 mm
Roulettes pivotantes 80 mm
Mono, 5020PJH080L51-10 RAL7035
Roulette pivotante, Chape en polyamide, Fixation avec trou à clipser. Corps de roue polypropylène, Bandage: caoutchouc thermoplastique non tachant, avec pare-fils, moyeu lisse
-
100 mm
-
70 kg
-
120 mm
Roulettes pivotantes à frein 100 mm
Mono, 5025PJH100L51-10 RAL7035
Roulette pivotante à blocage de roue, Chape en polyamide, Fixation avec trou à clipser. Corps de roue polypropylène, Bandage: caoutchouc thermoplastique non tachant, avec pare-fils, moyeu lisse
-
100 mm
-
70 kg
-
120 mm
Roulettes pivotantes 100 mm
Mono, 5020PJH100L51-10 RAL7035
Roulette pivotante, Chape en polyamide, Fixation avec trou à clipser. Corps de roue polypropylène, Bandage: caoutchouc thermoplastique non tachant, avec pare-fils, moyeu lisse
-
50 mm
-
30 kg
-
72 mm
Roulettes pivotantes 50 mm
Mono, 5020PJI050L51-10 RAL7035
Roulette pivotante, Chape en polyamide, Fixation avec trou à clipser. Corps de roue polypropylène, Bandage: caoutchouc thermoplastique non tachant, moyeu lisse