-
50 mm
-
40 kg
-
72 mm
Roulettes pivotantes 50 mm
Smiles, 5520PJI050L51-10 CAT, Yellow
Roulette pivotante, Chape en polyamide, Fixation avec trou à clipser. Corps de roue polypropylène, Bandage: caoutchouc thermoplastique non tachant, moyeu lisse
-
150 mm
-
150 kg
-
155 mm
Roulettes pivotantes à blocage 3 fonctions 150 mm
Linea, 5944UAP150R36-32S30OH155 4xM6
Roulette pivotante à blocage centralisé total ou directionnel, Chape en polyamide, pivot sur double rangée de billes, Tige pour roulette à blocage central, exécution raccourcie. Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane injecté, roulements à billes de précision Produit certifié TÜV.
-
200 mm
-
600 kg
-
250 mm
Roulettes pivotantes à blocage total 200 mm
Delta, 3642ITP200P63 Flat
Roulette pivotante à blocage total antérieur, Chape en acier embouti, zinguée bleu, pivot sur roulement à billes de précision étanche. Axe de roue boulonné., Fixation à platine. Corps de roue: aluminium, Bandage: polyuréthane coulé, roulements à billes de précision
-
100 mm
-
82 kg
-
146 mm
Roulettes pivotantes 100 mm
Levina light, 5220PJP100S70-1/2-13x1
Roulette pivotante, Housing made of glass-filled Polyamide, Tige filetée à collet hexagonal. Corps de roue polypropylène, Bandage caoutchouc thermoplastique non tachant, avec pare-fils, roulements à billes de précision
-
125 mm
Unité d'entraînement pouvant être abaissée et relevée 125 mm
E-Drive optima, EDOAUFF125P60
E-Drive optima, drive unit with integrated control unit, can be lowered and raised, brushless motor with deceleration function and constant torque. Solid housing made of galvanized sheet steel, the wheel can be replaced by the customer and ordered individually, maintenance-free.
-
150 mm
-
150 kg
-
155 mm
Roulettes pivotantes à blocage 3 fonctions 150 mm
Linea, 5944UAP150R36-32S30 CC R9002
Roulette pivotante à blocage centralisé total ou directionnel, Chape en polyamide, pivot sur double rangée de billes, Tige pour roulette à blocage central, exécution raccourcie. Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane injecté, roulements à billes de précision Chape avec câble intégré protégé en polyéthyléne
-
125 mm
Unité d'entraînement pouvant être abaissée et relevée 125 mm
E-Drive ultimate, EDUAUFF125P60
E-Drive ultimate, moteur sans balai avec fonction de décélération et couple constant. avec fonction de décélération et couple constant. Solide boîtier en tôle d'acier galvanisée, la roue est remplaçable par le client et remplaçable et peut être commandée individuellement, sans entretien.
-
200 mm
-
900 kg
-
272 mm
Roulettes pivotantes 200 mm
Omikron flex, 9850FCP200P63-75shA HL50
Roulette pivotante, Fixation à platine. Corps de roue fonte peinte, bandage polyuréthane coulé premium Ultratech supportant une vitesse pouvant aller jusqu’à 16km/h, roulement billes de précision.
-
100 mm
-
82 kg
-
146 mm
Roulettes pivotantes 100 mm
Levina light, 5220PJP100S70-10X25/11X29.1
Roulette pivotante, Housing made of glass-filled Polyamide, Tige filetée à collet hexagonal. Corps de roue polypropylène, Bandage caoutchouc thermoplastique non tachant, avec pare-fils, roulements à billes de précision