-
-
-
  • 50 mm

  • 40 kg

  • 72 mm

Roulettes pivotantes 50 mm
Smiles, 5520PJI050L51-10 CAT, Yellow

Roulette pivotante, Chape en polyamide, Fixation avec trou à clipser. Corps de roue polypropylène, Bandage: caoutchouc thermoplastique non tachant, moyeu lisse

En savoir plus
  • 150 mm

  • 150 kg

  • 155 mm

Roulettes pivotantes à blocage 3 fonctions 150 mm
Linea, 5944UAP150R36-32S30OH155 4xM6

Roulette pivotante à blocage centralisé total ou directionnel, Chape en polyamide, pivot sur double rangée de billes, Tige pour roulette à blocage central, exécution raccourcie. Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane injecté, roulements à billes de précision Produit certifié TÜV.

En savoir plus
  • 200 mm

  • 600 kg

  • 250 mm

Roulettes pivotantes à blocage total 200 mm
Delta, 3642ITP200P63 Flat

Roulette pivotante à blocage total antérieur, Chape en acier embouti, zinguée bleu, pivot sur roulement à billes de précision étanche. Axe de roue boulonné., Fixation à platine. Corps de roue: aluminium, Bandage: polyuréthane coulé, roulements à billes de précision

En savoir plus
  • 100 mm

  • 82 kg

  • 146 mm

Roulettes pivotantes 100 mm
Levina light, 5220PJP100S70-1/2-13x1

Roulette pivotante, Housing made of glass-filled Polyamide, Tige filetée à collet hexagonal. Corps de roue polypropylène, Bandage caoutchouc thermoplastique non tachant, avec pare-fils, roulements à billes de précision

En savoir plus
  • 125 mm

Unité d'entraînement pouvant être abaissée et relevée 125 mm
E-Drive optima, EDOAUFF125P60

E-Drive optima, drive unit with integrated control unit, can be lowered and raised, brushless motor with deceleration function and constant torque. Solid housing made of galvanized sheet steel, the wheel can be replaced by the customer and ordered individually, maintenance-free.

En savoir plus
  • 150 mm

  • 150 kg

  • 155 mm

Roulettes pivotantes à blocage 3 fonctions 150 mm
Linea, 5944UAP150R36-32S30 CC R9002

Roulette pivotante à blocage centralisé total ou directionnel, Chape en polyamide, pivot sur double rangée de billes, Tige pour roulette à blocage central, exécution raccourcie. Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane injecté, roulements à billes de précision Chape avec câble intégré protégé en polyéthyléne

En savoir plus
  • 125 mm

Unité d'entraînement pouvant être abaissée et relevée 125 mm
E-Drive ultimate, EDUAUFF125P60

E-Drive ultimate, moteur sans balai avec fonction de décélération et couple constant. avec fonction de décélération et couple constant. Solide boîtier en tôle d'acier galvanisée, la roue est remplaçable par le client et remplaçable et peut être commandée individuellement, sans entretien.

En savoir plus
  • 200 mm

  • 900 kg

  • 272 mm

Roulettes pivotantes 200 mm
Omikron flex, 9850FCP200P63-75shA HL50

Roulette pivotante, Fixation à platine. Corps de roue fonte peinte, bandage polyuréthane coulé premium Ultratech supportant une vitesse pouvant aller jusqu’à 16km/h, roulement billes de précision.

En savoir plus
  • 100 mm

  • 82 kg

  • 146 mm

Roulettes pivotantes 100 mm
Levina light, 5220PJP100S70-10X25/11X29.1

Roulette pivotante, Housing made of glass-filled Polyamide, Tige filetée à collet hexagonal. Corps de roue polypropylène, Bandage caoutchouc thermoplastique non tachant, avec pare-fils, roulements à billes de précision

En savoir plus

S'inscrire


Clients enregistrés




Nouveaux clients

Enregistrement