Affiner votre choix



Lorsque des éléments lourds doivent être déplacés, vous êtes dépendant de la robustesse, de la haute performance des roues qui peuvent résister à une charge qui pourrait être de plusieurs tonnes. TENTE a développé des roues utilisant des matériaux de haute qualité qui peuvent résister à une utilisation quotidienne sous les grues de construction, les échafaudages ou d'autres applications lourdes, et, dans le pire des cas, mettant en danger des vies humaines. C'est pour cette raison que nous attachons à TENTE une si grande importance à la sécurité: Nos roues subissent des tests rigoureux à long terme où elles doivent prouver qu'elles peuvent supporter même les fortes contraintes exercées par plusieurs centaines de kilos. Selon le besoin, les roues peuvent être équipées d'un moyeu lisse, par exemple, ou de la plus haute qualité de roulement, le roulement à billes de précision. Cela conduit à une exceptionnellement faible résistance au roulement , même sous charge extrême. Vous pouvez personnaliser le corps de roue et la bande de roulement en fonction de vos besoins individuels . Nos roues peuvent éventuellement supporter des températures de 200 ° C sans aucun problème.