Famille de produits

LINEA

En savoir plus

Données techniques

Capacité de charge

90 - 150 kg

Diamètre de roue

50 - 150 mm

Les principales fonctions de la roulette Linea

Stabilité directionnelle optimisée

Dispositif de blocage directionnel pour une meilleure stabilité dans les virages et un meilleur déplacement en ligne droite sur les longs trajets.

Blocage central facile d’utilisation

Blocage simultané de plusieurs roulettes via un levier de commande central.

Solution intégrée

Tous les composants techniques du blocage central sont intégrés.

Commande efficace

Pour un confort ultime, l'actionnement du blocage centralisé se fait en appuyant sur un bouton.

Pédale ergonomique

Pédale de frein « coup de pied » pour enclencher et relâcher rapidement et facilement le frein.

Manœuvrabilité optimisée

Roulette jumelée pour une manœuvrabilité accrue grâce à l’effet différentiel.

Conductivité certifiée

Version conductrice pour protéger les utilisateurs et les appareils électriques des décharges électrostatiques.

Sécurité certifiée

Standard de performance certifié par le TÜV Süd pour les roulettes de lits d’hôpital.

Scans fiables

Antimagnétique pour les scanners de sécurité et l’imagerie par résonance magnétique.

Roulette la plus basse du marché pour réduire les risques d’accidents en cas d’utilisation sous des lits d’hôpital.

Blocage sécurisé

Ne roule qu’en cas d’actionnement d’un levier ou d’une poignée de commande par l’utilisateur. Les déplacements involontaires sont impossibles.

Protège-câble intégré

Déflecteur intégré pour prévenir l'encastrement de câbles se trouvant au sol.

Possibilité d'assortir les couleurs

Les couleurs des matériaux peuvent être assorties au design du produit.

Valorisation de votre marque

Possibilité d’imprimer un logo. Peut aussi être réalisé sur demande avec différentes impressions fournies par le client.

Peinture de finition

Or, chrome ou couleurs brillantes.

Impressions d'images

Possibilité d’imprimer presque tous les motifs sur l’intégralité des enjoliveurs.

Design reconnu

Récompensé par des prix renommés attribués par des jurys internationaux.

Qualité certifiée

Testée dans notre propre laboratoire selon les normes européennes.

Résistance à la lavabilité

Tous les composants métalliques sont en acier inoxydable.

Position stable

Extrêmement rigide en torsion pour une position stable des tables d’opération ou les applications lourdes.

Chape solide

Roulette jumelée pour une capacité de charge accrue dans une hauteur minime.

Composants résistants aux produits chimiques

Insensibles à de nombreux détergents et substances chimiques.

Protection étanche

Roues avec roulements étanches contre les projections d’eau et la saleté.

Bandages non marquants 

Roues à faible abrasion et peu de nettoyage nécessaire.

Bandages non tachants

Aucune décoloration de contact au sol en cas d’arrêts prolongés.

Roues faciles à entretenir

Pare-fils optimisé pour éviter les saletés et facile à nettoyer.

Temps de nettoyage réduit

Grâce aux surfaces lisses, le nettoyage des roulettes est simple et rapide.

Des matériaux non dangereux

Respecte les directives RoHS et REACH. Ne contient pas de carbone aromatique polycyclique ni de Chrome (VI).

Produits et support

support

Produit

download

CAD

Nos solutions

Une roulette inconcevable, en théorie.

Un projet design et une mission claire : un maximum d’harmonie.

Le design soumis aux exigences les plus élevées et aux demandes particulières.

Contact

Etes-vous intéressé par une solution personnalisée?

Dites-nous - nous serons ravis de vous conseiller !

* champ requis

Solutions pour vos besoins personnalisés. N'hésitez pas à nous contacter.

TENTE S.A.S.

11, Rue de l'Orme Brisé - Pringy

77986 St Fargeau Ponthierry

France

Phone: +33 1 60652300

Fax: +33 1 60652341

Email: info@tente.fr