Famille de produits

INTEGRAL

En savoir plus

Données techniques

Diamètre de roue

125 - 300 mm

Roues

Les principales fonctions de la roulette Integral

Stabilité directionnelle améliorée

Dispositif de blocage directionnel pour une meilleure stabilité de conduite dans les virages et un meilleur déplacement en ligne droite sur les longs trajets.

Blocage central facile d’utilisation

Blocage simultané de plusieurs roulettes via un levier d'actionnement centralisé.

Solution intégrée 

Tous les composants techniques du blocage central sont intégrés

Pivotement aisé

Tête de pivot avec roulement à billes de précision.

Déplacement confortable

Franchissement facilité des obstacles avec les grandes roues et les bandages élastiques.

Fonction de commutation à plusieurs options

Jusqu’à trois positions de blocage : blocage directionnel, blocage total ou libre.

Conductivité certifiée

Version conductrice pour protéger les utilisateurs et les appareils électriques des décharges électrostatiques.

Transport sécurisé grâce à un faible niveau de vibration

Roues extra souples avec de bonnes propriétés d’amortissement.

Sécurité certifiée

Standard de performance certifié par le TÜV Süd.

Immobilisation sécurisée

Dispositif de blocage total pour bloquer simultanément la roue et le pivot.

Possibilité d'assortir les couleurs

Les couleurs des matériaux peuvent être assorties au design du produit.

Valorisation de votre marque

Possibilité d’imprimer un logo.

Corps de roues personnalisable

Forme de la chape personnalisable.

Design récompensé

Récompensé par des prix renommés attribués par des jurys internationaux.

Qualité certifiée

Testée dans notre propre laboratoire selon les normes européennes.

Résistance à la lavabilité

Tous les composants métalliques sont en acier inoxydable.

Construction très solide

Chape en acier inoxydable ou tôle d’acier pour forte charge.

Composants résistants aux produits chimiques

Insensibles à de nombreux détergents et substances chimiques.

Protection étanche

Roues avec roulements étanches contre les projections d’eau et la saleté.

Roulage silencieux

Versions de roues particulièrement souples pour un environnement de travail calme.

Bandages non marquants 

Roues à faible abrasion et peu de nettoyage nécessaire.

Bandages non tachants

Aucune décoloration de contact au sol en cas d’arrêts prolongés.

Roues faciles à entretenir

Pare-fils optimisé pour éviter les saletés et facile à nettoyer.

Temps de nettoyage réduit

Grâce aux surfaces lisses, le nettoyage des roulettes est simple et rapide.

Des matériaux non dangereux

Respecte les directives RoHS et REACH. Ne contient pas de carbone aromatique polycyclique ni de Chrome (VI).

Produits et support

support

Produit

download

CAD

Nos solutions

Plus d'avantages avec le "moins-c'est plus"

Un système de commutation avec une mission essentielle : augmenter la productivité

Contact

Etes-vous intéressé par une solution personnalisée?

Dites-nous - nous serons ravis de vous conseiller !

* champ requis

Solutions pour vos besoins personnalisés. N'hésitez pas à nous contacter.

TENTE S.A.S.

11, Rue de l'Orme Brisé - Pringy

77986 St Fargeau Ponthierry

France

Phone: +33 1 60652300

Fax: +33 1 60652341

Email: info@tente.fr