Gamme de produits

LINEA

Linea

Stabilité de roulement améliorée

Dispositif de blocage directionnel pour une meilleure stabilité de conduite dans les virages et un meilleur déplacement en ligne droite sur les longs trajets.

Blocage central facile d’utilisation

Blocage simultané de plus d’une roulette via un levier d'actionnement central.

Solution système pratique

Tous les composants techniques du blocage central pour une intégration facile.

Commande efficace

Blocage central sur pression d’un bouton pour un confort maximal.

Pédale ergonomique

Basculeur à pédale « coup de pied » pour un actionnement simple et rapide avec n’importe quelle chaussure.

Manœuvrabilité optimisée

Roulette jumelée avec une manœuvrabilité augmentée grâce à l’effet différentiel.

Conductivité certifiée

Exécution conductrice pour protéger les utilisateurs et les appareils électriques des décharges électrostatiques.

Sécurité certifiée

Standard de performance certifié par le TÜV Süd pour les roulettes de lits d’hôpital.

Processus d’inspection fiable

Antimagnétique pour les scanners de sécurité et l’imagerie par résonance magnétique.

Risque d’accidents diminué

Hauteur extrêmement basse pour réduise les risques d’accidents en cas d’utilisation sous des lits d’hôpital.

Blocage sécurisé

Ne roule qu’en cas d’actionnement actif d’un levier ou d’une poignée par l’utilisateur. Les déplacements involontaires sont exclus.

Protège-câble intégré

Déflecteur de câble pour protéger des câbles se trouvant au sol.

Adaptation de la couleur

Couleurs adaptables au design du produit.

Marquage individuel

Possibilité d’imprimer le logo. Peut aussi être confectionné sur demande avec différentes impressions fournies par le client.

Surface peinte

Or, chrome ou couleurs brillantes.

Impressions de photo fascinantes

Possibilité d’imprimer presque tous les motifs sur l’intégralité des enjoliveurs.

Design récompensé

Récompensé par des prix renommés remis par des jurys internationaux.

Qualité certifiée

Testée dans notre propre laboratoire selon la norme européenne.

Lavabilité durable

Tous les composants métalliques sont en acier inoxydable.

Position stable

Extrêmement rigide en torsion pour une position stable des tables d’opération ou les applications lourdes.

Chape solide

Roulette jumelée avec solidité augmentée pour une hauteur minime.

Composants résistants aux produits chimiques

Insensibles à de nombreux détergents et substances chimiques.

Étanchéification de protection

Roues avec palier étanche contre les projections d’eau et la saleté.

Mouvement sans trace 

Roues avec une abrasion réduite et peu de nettoyage nécessaire.

Utilisation sans décoloration

Aucune décoloration de contact en cas d’arrêts prolongés.

Roues faciles à entretenir

Roulement sans heurt avec peu de nettoyage.

Nettoyage réduit

Grâce aux surfaces principalement lisses, le nettoyage des roulettes est simple et rapide.

Des matériaux sans risque

Dans le respect des directives RoHS et REACH. Ne contient pas de carbone aromatique polycyclique ni de Chrom6.

Tread materials

Productfamily

Supratech

Productfamily

Duratech

Productfamily

Maxtech

Contact

Are you interested in individual solutions?

Talk to us - we are happy to advise you

* Mandatory field

Solutions for your individual requirements. Do not hesitate to contact us personally.

TENTE S.A.S.

11, Rue de l'Orme Brisé - Pringy

77986 St Fargeau

France

Phone: +33 1 60652300

Fax: +33 1 60652341

Email: info@tente.fr