Gamme de produits

INTEGRAL

Integral

Stabilité de roulement améliorée

Dispositif de blocage directionnel pour une meilleure stabilité de conduite dans les virages et un meilleur déplacement en ligne droite sur les longs trajets.

Blocage central facile d’utilisation

Blocage simultané de plus d’une roulette via un levier d'actionnement central.

Solution système pratique 

Tous les composants techniques du blocage central pour une intégration facile

Dirigeabilité simple

Palier d’articulation avec roulement à billes de précision.

Déplacement confortable

Franchir les obstacles en toute simplicité avec les grandes roues et le noyau élastique.

Fonction de commutation à plusieurs paliers

Jusqu’à trois positions de commutation : blocage de la direction, blocage total ou mobilité intégrale.

Conductivité certifiée

Exécution conductrice pour protéger les utilisateurs et les appareils électriques des décharges électrostatiques.

Transport à vibrations minimales

Roues avec un noyau extra souple et de bonnes propriétés d’amortissement.

Sécurité certifiée

Standard de performance certifié par le TÜV Süd.

Immobilisation sécurisée

Dispositif de blocage total pour le blocage simultané de la roue et du boîtier de direction.

Adaptation de la couleur

Couleurs adaptables au design du produit.

Marquage individuel

Possibilité d’imprimer le logo.

Cache personnalisable

Forme du cache du boîtier personnalisable.

Design récompensé

Récompensé par des prix renommés remis par des jurys internationaux.

Qualité certifiée

Testée dans notre propre laboratoire selon la norme européenne.

Lavabilité durable

Tous les composants métalliques sont en acier inoxydable.

Construction très solide

Chape porteuse en acier inoxydable ou tôle d’acier.

Composants résistants aux produits chimiques

Insensibles à de nombreux détergents et substances chimiques.

Étanchéification de protection

Roues avec palier étanche contre les projections d’eau et la saleté.

Roulement silencieux

Variantes de roues particulièrement souples pour un environnement de travail calme.

Mouvement sans trace 

Roues avec une abrasion réduite et peu de nettoyage nécessaire.

Utilisation sans décoloration

Aucune décoloration de contact en cas d’arrêts prolongés.

Roues faciles à entretenir

Pare-fils pour un roulement sans heurt et peu de nettoyage.

Nettoyage réduit

Grâce aux surfaces principalement lisses, le nettoyage des roulettes est simple et rapide.

Des matériaux sans risque

Dans le respect des directives RoHS et REACH. Ne contient pas de carbone aromatique polycyclique ni de Chrom6.

Tread materials

Productfamily

Maxtech

Contact

Are you interested in individual solutions?

Talk to us - we are happy to advise you

* Mandatory field

Solutions for your individual requirements. Do not hesitate to contact us personally.

TENTE S.A.S.

11, Rue de l'Orme Brisé - Pringy

77986 St Fargeau

France

Phone: +33 1 60652300

Fax: +33 1 60652341

Email: info@tente.fr