Gamme de produits

E-DRIVE

e-drive

Stabilité de roulement améliorée

En tant que cinquième roue pour une meilleure stabilité de conduite dans les virages et un meilleur déplacement en ligne droite sur les longs trajets.

Montage simple

Montage flexible de l’unité de commande manuelle en position verticale ou horizontale.

Solution système pratique

Solution système simple à intégrer, composée d’une unité d’entraînement, d’un module de contrôle, d’une unité de commande manuelle, d’une batterie, d’un chargeur et d’un kit de montage.

Utilisation flexible

Peut se commuter au besoin grâce au moteur de levage. Sans contact avec le sol en mode Standby.

Commande ergonomique

Poignée au design ergonomique avec affichage LED de l’état du système et de la batterie. Commande à un bouton.

Des processus accélérés

Un déplacement plus rapide de charges élevées pour accélérer les opérations.

Sécurité de fonctionnement certifiée

Conforme à la norme DIN EN ISO 13849

Transport sans vibration

Roue extra souple avec de bonnes propriétés d’amortissement.

Circuit électronique sûr

Réglage de la vitesse en continu (marche avant et arrière) grâce au contrôleur à la sécurité certifiée.

Moins d’arrêts maladie

Amortissement des coûts rapide grâce à la réduction des arrêts maladie.

Des collaborateurs en bonne santé

Les charges lourdes peuvent être déplacées sans effort. Prévient les affections physiques au niveau de la nuque, du dos, des épaules et des poignets.

Adaptation de la couleur

Couleurs adaptables au design du produit.

Qualité certifiée

Testée dans notre propre laboratoire selon la norme européenne.

Chape solide

En tôle d’acier galvanisé.

Entretien standardisé

Interface USB pour les mises à jour du Firmware.

Construction durable

Protégée contre les projections d’eau de tous les côtés (IPX4).

Autonomie importante

Env. 200 cycles de démarrage sous charge maximale avec des batteries standard.

Contact au sol optimal

Pression de contact importante de la roue sur le sol avec fonction de compensation pour les sols inégaux.

Roulement silencieux

Variantes de roue particulièrement souple pour un environnement de travail calme.

Mouvement sans trace

Roue avec une abrasion réduite et peu de nettoyage nécessaire.

Utilisation sans décoloration

Aucune décoloration de contact sur les sols.

Remplacement des pièces économes en ressources

La roue peut être remplacée sans problème grâce à l’axe vissé.

Des matériaux sans risque

Dans le respect des directives RoHS et REACH. Ne contient pas de carbone aromatique polycyclique ni de chrome.

Tread materials

Productfamily

Elastech

Contact

Are you interested in individual solutions?

Talk to us - we are happy to advise you

* Mandatory field

Solutions for your individual requirements. Do not hesitate to contact us personally.

TENTE S.A.S.

11, Rue de l'Orme Brisé - Pringy

77986 St Fargeau

France

Phone: +33 1 60652300

Fax: +33 1 60652341

Email: info@tente.fr