Gamme de produits

DELTA

Delta

Stabilité de roulement améliorée

Dispositif de blocage directionnel pour une meilleure stabilité de roulement et un meilleur déplacement en ligne droite sur les longs trajets.

Dirigeabilité simple

Palier d’articulation avec roulement à billes de précision.

Blocage central facile d’utilisation

Blocage simultané de plus d’une roulette via un levier d'actionnement central.

Solution système pratique

Tous les composants techniques du blocage central pour une intégration facile.

Blocage flexible

Deux systèmes de blocage indépendants l’un de l’autre utilisables en même temps sur une roulette.

Blocage de la direction optimisé

Le blocage de la direction peut être adapté à vos besoins avec 2x180° ou 4x90°.

Transport à vibrations minimales

Roues extra souples avec de bonnes propriétés d’amortissement.

Immobilisation sécurisée

Dispositif de blocage total pour le blocage simultané de la roue et du boîtier de direction.

Utilisation sans sollicitation du dos

Roues avec résistance au roulement optimisée pour soulager l’utilisateur.

Sécurité du travail augmentée

Protection des pieds partiellement élastique pour réduire les accidents. Aussi utilisable en cas d’inégalités du sol.

Adaptation de la couleur

Couleurs adaptables au design du produit.

Qualité certifiée

Testée dans notre propre laboratoire selon la norme européenne.

Roues résistantes à l’usure

Résistance à l’usure exceptionnelle avec les roues tout plastique dures.

Utilisation sans perturbations

Palier d’articulation étanchéifié pour un roulement durable sans interruptions.

Construction solide

Chape en tôle d’acier lourde pour une grande solidité.

Roulement silencieux

Variantes de roues particulièrement souples pour un environnement de travail calme.

Mouvement sans trace

Roues avec une abrasion réduite et peu de nettoyage nécessaire.

Utilisation sans décoloration

Aucune décoloration de contact sur les sols.

Remplacement des pièces économes en ressources

Les roues peuvent être remplacées sans problème grâce aux axes vissés.

Des matériaux sans risque

Dans le respect des directives RoHS et REACH. Ne contient pas de carbone aromatique polycyclique ni de Chrom6.

Tread materials

Productfamily

Elastech

Productfamily

Duratech

Productfamily

Maxtech

Productfamily

Novatech

Productfamily

Ultratech

Contact

Are you interested in individual solutions?

Talk to us - we are happy to advise you

* Mandatory field

Solutions for your individual requirements. Do not hesitate to contact us personally.

TENTE S.A.S.

11, Rue de l'Orme Brisé - Pringy

77986 St Fargeau

France

Phone: +33 1 60652300

Fax: +33 1 60652341

Email: info@tente.fr