e-drive flex assistance motorisée au démarrage


La solution Mobilité



Déplacez facilement et sans effort vos charges lourdes avec cette assistance au démarrage efficace
Avec l'assistance au démarrage e-drive flex, des charges lourdes peuvent être facilement déplacées de manière efficace.
Cette force d'amorçage améliore le rendement des employés en économisant les forces. L'assistance au démarrage peut être installée par un simple montage via Plug & Play ou être adaptée à des unités de transport existantes.

La pièce maîtresse de ce système d'entraînement est un motoréducteur à courant continu, qui transmet sa puissance à la roue d'entraînement. Le système e-drive flex de TENTE aide l'utilisateur à déplacer plus facilement de lourdes charges. Le démarrage et la conduite dans les directions avant et arrière ainsi que l'arrêt sont grandement facilités.

Le module d'entraînement est monté en position centrale au-dessous de l'unité de transport et relié au dispositif de commande. En position de repos, l'e-drive est remonté pour assurer la flexibilité.
Si l'entraînement est activé, la roue d'entraînement s'abaisse au niveau du sol et l'e-drive assiste le démarrage de l'unité de transport.

Le système e-drive flex est conçu pour une utilisation en intérieur sur des sols plats.

Vos avantages
• Créez de la valeur ajoutée sur votre chariot
• Augmentez la productivité humaine en économisant les efforts
• Commande intuitive, adaptable sur chariots existants
• Amélioration de la stabilité pendant les déplacements
• Ajustement de la vitesse (avant et arrière) pendant les opérations
Vers le pack complet Faire une demande

e-drive flex en détail

1 Moteur d’entrainement robuste

2 Débattement ± 15 mm

3 Chape en acier embouti zingué

4 Roue escamotable UFF: Caoutchouc élastique, non-tâchant, Shore 63 A, Ø 125 mm

La position haute permet de conserver toute la flexibilité d’utilisation du chariot.

La position haute permet de conserver toute la flexibilité d’utilisation du chariot.

  Commande design ergonomique avec indicateurs par LED

Commande design ergonomique avec indicateurs par LED

  Installation flexible (horizontale ou verticale) pour tubes ou surfaces planes.

Installation flexible (horizontale ou verticale) pour tubes ou surfaces planes.


Caractéristiques

Catégorie:

Assistance au démarrage

Roue:

UFF Caoutchouc élastique, nontâchant, Shore A63, Ø 125 mm

Tension:

24 V DC

Temperature en activité:

5°C á 40°C

Temperature de stockage:

-20°C á 50°C

Charge max.:

400 kg

Capacité batterie:

14 Ah lead-gel (standard)

Autonomie:

Convient sur approx. 200 cycles sous 400kg

Réglage

Interface USB

Certification:

Certifi ée DIN EN ISO 13849

Indice protection:

IP X4

Humidité:

90°C sans condensation

 
Données techniques

Hauteur roulette:

170 mm

Longueur max.:

max. 315 mm (poignée d’urgence activée)

Largeur:

190 mm

Hauteur (retractée):

145 mm

Pression au sol max.:

± 15 mm

Capacité de charge:

400 N

Poids:

6 kg

 
Examiné

Le produit est conforme aux exigences de santé et de sécurité essentielles spécifi ées par la directive Machines 2006/42 / CE. (Annexe 2, partie 1, article B pour les machines incomplètes.)

Roulette e-drive flex   Unité de contrôle   Commande manuelle
Kits de montages pour tubes (différents diamètres disponibles) ou surface plane   Module batterie 4,5 Ah avec chargeur (6) (e-drive flex est aussi compatible avec d‘autres capacités.)    

1 Roulette e-drive flex

2 Unité de contrôle

3 Commande manuelle

4 Kits de montages pour tubes (différents diamètres disponibles) ou surface plane

5 Module batterie 4,5 Ah avec chargeur (6) (e-drive flex est aussi compatible avec d‘autres capacités.)