Vidéo d'une nouvelle solution pour AGV!

Les séries innovantes 8140 de roulettes TENTE pour applications dédiées aux Véhicules Guidés Automatisés (AGV).



Cette roulette forte charge robuste s’est montrée particulièrement efficace en milieu hospitalier. La série 8140 offre un maximum de confort, minimise le risque de blessure et une meilleure stabilité directionnelle. Ce qui fait de cette série polyvalente de roulettes dédiées aux Véhicules Guidés Automatisés (AGV) une solution très attractive et orientée application.

Les fonctions spéciales de la série 8140 sont le rappel de direction automatique sur le principe du stylo à bille.

Découvrez sa valeur ajoutée dans la vidéo !