Roulette à suspension

Démonstration dans vos ateliers sur demande



TENTE, constamment dédiée à la mobilité et à la recherche de solutions, a pensé aux applications utilisées dans l'industrie automobile et aéronautique.

En effet, le déplacement de vos marchandises s'effectue le plus souvent par le biais de chariots pouvant être tractés aussi bien en intérieur qu'en extérieur.

Et c'est pour cela que TENTE a développé la solution 9750, une roulette à suspension en polyuréthane aidant particulièrement au déplacement des marchandises lourdes et à forte vitesse.


La roulette à suspension TENTE est constituée d’une chape à platine en acier mécano-soudé, finition zinguée et de deux ressorts afin de s’adapter aux poids de la charge transportée.

Équipée de deux ressorts sertis dans du polyuréthane, la roulette à suspension TENTE s’adapte aux inégalités du sol et absorbe ainsi les vibrations émises lors du roulage. Grâce à cet amorti, elle permet le transport de toutes vos machines et composants sensibles, tout en garantissant un meilleur confort et une meilleure acoustique aux manutentionnaires et à leur environnement.

Fixe ou pivotante, la roulette à suspension TENTE permet également un meilleur déplacement en ligne droite et un maintien de sa trajectoire.
Elle s’adapte à tous vos besoins.

Retour sur les principaux avantages :

• Tractable pour des vitesses allant jusqu’à 10km/h
• Amortissement des chocs
• Réduction des vibrations
• Plus silencieuse
• Adaptable sur différents types de roues (polyuréthane, caoutchouc,...)
• Fonction fixe ou pivotante

Comme toutes les roulettes TENTE, cette série a été testée et validée dans des conditions répondant à la norme EN12533.
Déjà mise sur le marché, elle a été approuvée par nos clients notamment en Belgique, Espagne et Danemark, confortant ainsi sa résistance et sa robustesse.

Pour plus de renseignements et de détails techniques, n'hésitez pas à consulter les fiches techniques correspondantes :
• Diamètre 160 - roue polyuréthane
roulette pivotante
roulette fixe

• Diamètre 200 - roue polyuréthane
roulette pivotante
roulette fixe

Pour toute démonstration dans vos ateliers, notre service commercial se tient à votre disposition pour vous orienter et vous conseiller.

TENTE
Better Mobility. Better Life.