Vers une meilleure mobilité et optimisation de votre logistique

Série 347S/B et 3645



Selon TENTE, la mobilité est essentielle pour la société moderne et tous les individus.
Nous apportons notre contribution à l'amélioration de la vie et des conditions de travail de chacun.

Avec plus de 90 ans d’expérience, nous avons pu observer les différents besoins en termes de logistique interne.

Nous avons donc retrouvé les problématiques suivantes :
• Augmentation des cadences et optimisation du temps
• Respect de la santé des manutentionnaires
• Charges importantes à transporter
• Environnement contraignant


Pour y remédier, TENTE trouve des solutions pour faciliter le travail de chacun, notamment avec deux séries innovantes :

• La série 347S/B avec rappel automatique de direction 180°
• La série 3645 avec blocage centralisé et pédale de frein plus accessible

Retour sur les avantages de la série 347S/B :
• Repositionnement neutre automatique de la roulette
• Stabilité directionnelle assurée pour le déplacement de charges lourdes
• Manœuvrabilité optimale
• Meilleure efficacité dans le rangement des marchandises
• Gain de temps lors du déplacement de palettes

Détails techniques :
• Compatible avec tous types de roues de Ø 80 à 125 mm
• Convient pour tous types de sols
• Fixation platine
• Compatible avec la série 3470
• Capacité de charges maximale : 250 kg

La série 3645 facilite et sécurise les déplacements de marchandises lourdes car nous pouvons relier facilement les roulettes entre-elles.
La pédale de frein étant plus accessible, elle apporte confort et efficacité pour l'utilisateur.

Retour sur les avantages :
• Système de sur-platine compatible avec les autres roulettes
• Hauteur standard série 3640 TENTE
• Possibilité de lier les roulettes grâce à une barre hexagonale
• Blocage centralisé avec un frein toujours accessible
• Adaptable sur des roues avec bandage polyuréthane et caoutchouc
• Roulette robuste adaptée pour des vitesses jusqu’à 15km/h

Détails techniques :
• Compatible avec tous types de roues de Ø 160 et 200 mm
• Capacité de charge maximale : 600 kg

Voir nos produits de la série 3645 : ici

Même avec des solutions spécifiques, TENTE met tout en œuvre pour que ces dernières soient adaptables facilement aux applications déjà équipées de roulettes TENTE.


TENTE
Better Mobility. Better Life.