Sécurité Roulettes
Protéger les utilisateurs et les biens en mouvement avec nos systèmes de verrouillage pour roulettes
Chaque fois qu'un poids est déplacé, des situations périlleuses peuvent apparaître. Dans le secteur industriel en particulier, un chariot de transport en mouvement peut avoir des conséquences désastreuses. Surtout s’il est lourdement chargé et qu’il commence à se déplacer tout seul, il est presque impossible de l'arrêter par la seule force humaine. En fonction de la vitesse, les opérateurs peuvent être blessés ou pire encore. Ces problèmes de sécurité nécessitent des roulettes équipées de systèmes de verrouillage pour maintenir la charge à sa place et protéger les employés. Mais quelles sont les variantes de verrouillage disponibles et comment s'adaptent-elles à vos applications ? Pour vous aider à choisir le bon type de système de verrouillage pour votre application, nous aimerions vous présenter nos différentes possibilités de verrouillage :