Pourquoi avez-vous besoin de roulettes à blocage électrique ?
En raison de l'évolution démographique, les établissements de soins et les hôpitaux sont de plus en plus confrontés à de nouveaux défis. L'espérance de vie augmente, tout comme le nombre d'examens médicaux. Le manque de personnel qualifié peut rapidement entraîner des moments de stress pour les équipes en poste. Il est facile de perdre de vue les "petites tâches quotidiennes", comme le fait de vérifier si la roulette est verrouillée ou non.
Ainsi, Linea e-lock aide le personnel à avoir une meilleure vue d'ensemble et à déterminer en un coup d'œil rapide sur le moniteur si la roulette est verrouillée ou non.
Quelles sont les caractéristiques des roulettes à blocage électrique de TENTE ?
Les roulettes équipées d'un système de blocage électrique de TENTE se caractérisent par leur sécurité, leur simplicité d'utilisation et leur ergonomie.
Les roulettes équipées d'un système de blocage électrique peuvent être configurées individuellement et permettent de visualiser rapidement les fonctions de blocage sélectionnées. Par exemple, un signal lumineux peut être mis en place afin que les soignants repèrent en un rien de temps si les roulettes sont verrouillées ou non.
L’interface digitale de la roulette à blocage électrique rend le verrouillage simple et intuitif. Une simple pression sur un bouton suffit pour bloquer ou débloquer le frein de la roulette.
Linea e-lock améliore l’ergonomie et la qualité de vie au travail de vos équipes puisque, grâce à cette solution, votre personnel n’a plus à se pencher ou à agir sur les pédales de frein avec leurs pieds. Le blocage se fait sans risque d’accident et sans effort. De plus, comme le système de verrouillage est équipé de câbles électriques légers, il n'est pas nécessaire d'installer des leviers encombrants et lourds sur l'équipement. Cela rend l'application extrêmement légère et permet de pousser le lit du patient ou l'équipement avec facilité. Linea e-lock peut être intégré aux lits mais aussi aux autres appareils et dispositifs médicaux. En effet, la roulette peut être adaptée et ajustée selon les souhaits des concepteurs de produits.
C’est en améliorant l’ergonomie et la qualité de vie au travail que notre solution à blocage électrique contribue à réduire vos coûts. En effet, elle agit sur les risques de Troubles Musculosquelettiques, réduit la fatigue et le stress du personnel soignant et, par conséquent, sur les arrêts maladie qui en découlent.
Nous sommes pleinement convaincus par notre roulette à blocage électrique Linea e-lock. C’est pourquoi nous serions heureux de vous la présenter plus en détail. Pour cela, veuillez contacter nos experts en utilisant le formulaire de contact ci-dessus.