Roulette pivotante à blocage total 125 mm
Agila
EAN:
4031582326499
Réf. produit :
2477PJO125R07-Ø31-35
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Options de montage variables
La roulette pivotante à blocage total Agila est équipée d'une fixation expansible synthétique, ronde (veuillez préciser les dime...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
La roulette pivotante à blocage total Agila est équipée d'une fixation expansible synthétique, ronde (veuillez préciser les dimensions intérieures du tube lors de la commande). Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier, moyenne, avec un roulement pivotant à double rangée de billes. La roue comprend un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique et un moyeu lisse comme roulement. Le diamètre de roue est de 125 mm et la hauteur totale atteint 163 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique de 200 kg. Elle convient parfaitement aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels, ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Attributs principaux
Ajustement
Boîtier
Roue
Poignée (ensemble)
Caractéristiques spéciales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.