Roulette pivotante à blocage total 100 mm
Galea stainless
EAN:
4031582383683
Réf. produit :
5087PJC100P30-10
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Accord des couleurs
La roulette pivotante à blocage total Galea stainless est équipée d'un système de fixation par trou central pour un montage sécu...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roulette pivotante à blocage total Galea stainless est équipée d'un système de fixation par trou central pour un montage sécurisé. Le boîtier en polyamide intègre un roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, garantissant une rotation fluide et durable. La roue de 100 mm de diamètre présente un corps en polypropylène associé à une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un roulement à billes de précision inoxydable pour une performance optimale. Avec une hauteur hors-tout de 139 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle est particulièrement adaptée aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas ainsi qu'aux chaises de douche.
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
Support fixé
Blocage total pour verrouiller simultanément la roue et le boîtier pivotant
Accord des couleurs
Les couleurs peuvent être adaptées au design du produit
Schéma de couleurs convivial
Pédale verte pour blocage directionnel et pédale rouge pour blocage total
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
Lavage permanent
Tous les composants métalliques en acier inoxydable
Matériaux nécessitant peu d’entretien
Tous les composants métalliques en aluminium ou en acier inoxydable
Composants résistants aux produits chimiques
Insensible à de nombreux produits de nettoyage et substances chimiques
Conforme aux normes
Applicable dans l’industrie alimentaire (approbation Lerpac)