Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roulette pivotante à blocage directionnel Galea stainless est équipée d'une tige ronde comme système de fixation. Le boîtier en polyamide intègre un roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, garantissant une rotation fluide et durable. La roue de 125 mm de diamètre se compose d'un corps en polypropylène conducteur d'électricité et d'une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique conducteur d'électricité, montée sur un moyeu lisse inoxydable. La hauteur totale de l'ensemble atteint 162 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle est particulièrement adaptée aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas ainsi qu'aux chaises de douche.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
5081YGM125R05-22x40
EAN
4031582355932
Core attributes
Type
Roulette pivotante à blocage directionnel
Capacité de charge à 3 km/h
100 kg
Capacité de charge statique
200 kg
Hauteur
162 mm
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Nom du produit
Galea stainless
Norme
EN12530 - Roulettes d’appareils
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fitting
Type de fixation
Tige, ronde
Diamètre du trou central
22 mm
Longueur de la vis
40 mm
Housing
Forme de la chape
Capotée
Matériau
Polyamide
Pivot
Double rangée de billes, renforcée ou inoxydable
Diamètre d'encombrement
205 mm
Déport
40 mm
Wheel
Dureté du bandage (A)
87 Shore A
Corps de roue
Polypropylène, conducteur d’électricité
Bandage
Caoutchouc thermoplastique, conducteur d’électricité
Largeur du bandage
30 mm
Diamètre
125 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Roulement
Moyeu lisse, inoxydable
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
Schéma de couleurs convivial
Pédale verte pour blocage directionnel et pédale rouge pour blocage total
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
Lavage permanent
Tous les composants métalliques en acier inoxydable
Matériaux nécessitant peu d’entretien
Tous les composants métalliques en aluminium ou en acier inoxydable
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
Roulette pivotante 125 mm
Roulette pivotante 125 mm
Galea stainless
5080YGM125R05-22x40

La roulette pivotante Galea stainless est équipée d'une tige ronde comme système de fixation et d'un boîtier en polyamide avec roulement à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable pour assurer une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polypropylène conducteur d'électricité avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique conducteur d'électricité, montée sur un moyeu lisse inoxydable, offrant un diamètre de 125 mm. Les dimensions totales atteignent une hauteur hors-tout de 162 mm. Cette roulette supporte une charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle est particulièrement adaptée aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas ainsi qu'aux chaises de douche.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Variantes
Roulette pivotante à blocage total 125 mm
Roulette pivotante à blocage total 125 mm
Galea stainless
5087YGM125R05-22x40

La roulette pivotante à blocage total Galea stainless est équipée d'une tige ronde comme système de fixation. Le boîtier en polyamide intègre un roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, assurant une rotation fluide et durable. La roue de 125 mm de diamètre se compose d'un corps en polypropylène conducteur d'électricité et d'une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique conducteur d'électricité, montée sur un moyeu lisse inoxydable. Avec une hauteur totale de 162 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle est particulièrement adaptée aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas ainsi qu'aux chaises de douche.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Variantes
Roulette fixe 125 mm
Roulette fixe 125 mm
Galea stainless
5088YGM125R05-22x40

La roulette fixe Galea stainless est équipée d'une tige ronde comme système de fixation, offrant une installation stable et fiable. Le boîtier est fabriqué en polyamide, matériau reconnu pour sa résistance mécanique et sa durabilité dans les environnements industriels. La roue présente un corps en polypropylène conducteur d'électricité associé à une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique conducteur d'électricité, garantissant une dissipation efficace des charges électrostatiques. Le roulement à moyeu lisse inoxydable assure un fonctionnement fluide et une longévité optimale. Avec un diamètre de roue de 125 mm, cette roulette atteint une hauteur totale de 162 mm. Elle supporte une charge dynamique de 100 kg à une vitesse maximale de 3 km/h et une charge statique de 200 kg, répondant aux exigences des applications industrielles nécessitant des propriétés antistatiques.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Variantes
Roulette pivotante à blocage de roue 125 mm
Roulette pivotante à blocage de roue 125 mm
Galea stainless
5085YGM125R05-22x40

La roulette pivotante à blocage de roue Galea stainless est équipée d'une tige ronde comme système de fixation. Le boîtier en polyamide intègre un roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, garantissant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polypropylène conducteur d'électricité avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique conducteur d'électricité, montée sur un moyeu lisse inoxydable. Le diamètre de roue est de 125 mm et la hauteur hors tout atteint 162 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle est particulièrement adaptée aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas ainsi qu'aux chaises de douche.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
Roulette pivotante 125 mm
Roulette pivotante 125 mm
Galea stainless
5080YGM125R05-22x40

La roulette pivotante Galea stainless est équipée d'une tige ronde comme système de fixation et d'un boîtier en polyamide avec roulement à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable pour assurer une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polypropylène conducteur d'électricité avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique conducteur d'électricité, montée sur un moyeu lisse inoxydable, offrant un diamètre de 125 mm. Les dimensions totales atteignent une hauteur hors-tout de 162 mm. Cette roulette supporte une charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle est particulièrement adaptée aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas ainsi qu'aux chaises de douche.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Variantes
Roulette pivotante à blocage total 125 mm
Roulette pivotante à blocage total 125 mm
Galea stainless
5087YGM125R05-22x40

La roulette pivotante à blocage total Galea stainless est équipée d'une tige ronde comme système de fixation. Le boîtier en polyamide intègre un roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, assurant une rotation fluide et durable. La roue de 125 mm de diamètre se compose d'un corps en polypropylène conducteur d'électricité et d'une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique conducteur d'électricité, montée sur un moyeu lisse inoxydable. Avec une hauteur totale de 162 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle est particulièrement adaptée aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas ainsi qu'aux chaises de douche.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Variantes
Roulette fixe 125 mm
Roulette fixe 125 mm
Galea stainless
5088YGM125R05-22x40

La roulette fixe Galea stainless est équipée d'une tige ronde comme système de fixation, offrant une installation stable et fiable. Le boîtier est fabriqué en polyamide, matériau reconnu pour sa résistance mécanique et sa durabilité dans les environnements industriels. La roue présente un corps en polypropylène conducteur d'électricité associé à une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique conducteur d'électricité, garantissant une dissipation efficace des charges électrostatiques. Le roulement à moyeu lisse inoxydable assure un fonctionnement fluide et une longévité optimale. Avec un diamètre de roue de 125 mm, cette roulette atteint une hauteur totale de 162 mm. Elle supporte une charge dynamique de 100 kg à une vitesse maximale de 3 km/h et une charge statique de 200 kg, répondant aux exigences des applications industrielles nécessitant des propriétés antistatiques.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Variantes
Roulette pivotante à blocage de roue 125 mm
Roulette pivotante à blocage de roue 125 mm
Galea stainless
5085YGM125R05-22x40

La roulette pivotante à blocage de roue Galea stainless est équipée d'une tige ronde comme système de fixation. Le boîtier en polyamide intègre un roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, garantissant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polypropylène conducteur d'électricité avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique conducteur d'électricité, montée sur un moyeu lisse inoxydable. Le diamètre de roue est de 125 mm et la hauteur hors tout atteint 162 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle est particulièrement adaptée aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas ainsi qu'aux chaises de douche.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg