Roulette pivotante à blocage directionnel 100 mm
Galea stainless
EAN:
4031582355864
Réf. produit :
5081YGM100R05-22x40
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Accord des couleurs
La roulette pivotante à blocage directionnel Galea stainless est équipée d'une tige ronde comme système de fixation. Le boîtier ...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roulette pivotante à blocage directionnel Galea stainless est équipée d'une tige ronde comme système de fixation. Le boîtier en polyamide intègre un roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, garantissant une rotation fluide et durable. La roue de 100 mm de diamètre se compose d'un corps en polypropylène conducteur d'électricité et d'une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique conducteur d'électricité, montée sur un moyeu lisse inoxydable. La hauteur totale de l'ensemble atteint 139 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité statique de 200 kg. Elle est particulièrement adaptée aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas ainsi qu'aux chaises de douche.
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
Schéma de couleurs convivial
Pédale verte pour blocage directionnel et pédale rouge pour blocage total
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
Lavage permanent
Tous les composants métalliques en acier inoxydable
Matériaux nécessitant peu d’entretien
Tous les composants métalliques en aluminium ou en acier inoxydable
Composants résistants aux produits chimiques
Insensible à de nombreux produits de nettoyage et substances chimiques
Conforme aux normes
Applicable dans l’industrie alimentaire (approbation Lerpac)