Roue 200 mm
Puretech
EAN:
4031582453195
Réf. produit :
PIR200x50-Ø12 HL58
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Mouvement sans trace
La roue Puretech présente un diamètre de 200 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, non marquant d'une lar...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
La roue Puretech présente un diamètre de 200 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, non marquant d'une largeur de 50 mm, montée sur un corps en polypropylène équipé de roulements rouleaux. Le moyeu d'une longueur de 58 mm dispose d'un alésage de 12 mm de diamètre pour l'axe. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 205 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 410 kg, la rendant adaptée aux échafaudages, chariots de courses, mobilier de magasin, armoires à outils, équipements de transport et d'élimination des déchets.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Attributs principaux
Roue
Caractéristiques spéciales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.