Case study
TENTE s'attaque à un défi sécuritaire de taille avec INTERPANE
Qui se risque à transporter de grandes plaques de verre a besoin de chariots garantissent à la fois la sécurité de ceux qui les manipulent et l'intégrité des plaques elles-mêmes.
Pour le fabricant et distributeur de verre INTERPANE, TENTE a mis au point un pare-pied optimal, qui garantit la sécurité des ouvries tout en assurant un transport souple et fluide d'énormes plaques de verre.
Des plaques de verre d'environ 7,5 m sur 3 m - pour un poids total s'élevant jusqu'à 2,5 tonnes - sont transportées par chariots. Un transport de ce type représente un défi de taille en termes de sécurité au travail: si un chariot aussi lourdement chargé roule un peu trop vite ou rencontre un obstacle, il peut facilement blesser des travailleurs au niveau des chevilles ou rouler sur leurs pieds.
Pour éviter ce type d'incident, INTERPANE a d'abord mis au point deux systèmes de protection des pieds différents, qui ne répondaient cependant pas aux exigences de sécurité élevées. En effet, ces systèmes ne convenaient pas pour des surfaces irrégulières, car il arrivait souvent que le pare-pied touche le sol ou passe sous les roues.
Une situation dangereuse pour les personnes et les marchandises.
Téléchargez le livre blancUne combinaison d'éléments en acier rigides et en caouchouc naturel flexible nous a permis de garantir une stabilité et une flexibilité optimales. Tout contact entre le pied et la roue désormais impossible, même sur les surfaces les plus inégales.
En effet, ces éléments enveloppent la roue dès que celle-ci entre en contact avec un pied, de manière à ne pas l'écraser. Grâce à un arceau de protection rigide situé à côté de la roue, le pied glisse le long de celle-ci en cas contact.
Cette solution inventive protège les pieds des ouvriers de manière optimale contre tout contact involontaire, depuis n'importe quel angle. Enfin, l'impact de la surface est pratiquement neutralisé et le verre peut ainsi être transporté en toute sécurité.
Tobias Rüther, coordinateur de sécurité Interpane Group
Notre solution a largement répondu à toutes les attentes et a été recommandée par le coordinateur de sécurité du groupe INTERPANE pour l'ensemble de ses usines. Á l'issue d'une analyse poussée de la situation existante, nous avons pu trouver une solution de mobilité adéquate pour INTERPANE. Nous pouvons faire de même pour vous !
Demandez dès à présent votre étude de mobilité et calculez avec nous comment votre entreprise peut gérer de manière plus rapide, plus efficace et plus saine le transport interne de personnes et marchandises. Découvrez l'impact que TENTE peut avoir sur votre entreprise en sorte que tout marche.... comme sur des roulettes avec la solution de mobilité de TENTE.