Cas pratique
Une solution qui ouvre de nouvelles voies – en réduisant les anciennes.
Les lourds chariots de préparation de commandes doivent être déplacés rapidement mais pas aux dépens des employés. Ces chariots doivent également être simples d'utilisation et se manœuvrer parfaitement. Nous avons étudié la situation sous plusieurs angles et pris en considération différents facteurs : les propriétés de roulage, les différentes exigences pour le processus de travail ainsi que les aspects ergonomiques. La solution : notre roulette motorisée E-Drive flex, que nous avons adaptée au moyen d’une étroite collaboration avec Esselte Leitz. Le système dispose d’un moteur électrique puissant et permet de mettre les chariots de préparation en mouvement sur simple pression d’un bouton.
La vitesse se règle en continu aussi bien pour la marche avant que pour la marche arrière. Les employés peuvent déplacer de lourdes charges de manière simple, rapide et confortable. Si aucune assistance n’est nécessaire, la roulette motrice de l’E-Drive flex remonte automatiquement. Notre équipe a adapté les paramètres du module de commande et l’autonomie de la batterie en fonction des besoins spécifiques de notre client. Parallèlement, nous avons considéré le système dans son ensemble et vérifié le potentiel d’optimisation des roulettes pivotantes existantes. L'équipement avec des roulettes silencieuses sélectionnées a permis d’améliorer sensiblement les propriétés de roulage des chariots grâce au roulements à billes de précision et aux surfaces de roulement en caoutchouc naturel.
Axel Zühlke, Directeur Logistique chez Esselte Leitz.
Dans le cadre du nouveau concept de préparation des commandes, les employés d’Esselte Leitz effectuent désormais moins de trajets lors de leur travail. 80 pour cent de moins, pour être précis. Grâce à l’utilisation réduite des chariots de manutention, l’entreprise économise en plus des coûts de réparation, de maintenance et de formation.
De plus, la consommation d'énergie est drastiquement réduite par l'efficacité de la batterie de E-Drive flex. Grâce à la combinaison parfaite de notre solution et des chariots de préparation, nous avons non seulement amélioré la mobilité – mais nous avons aussi optimisé tout le processus de travail, réduit les frais d’exploitation et augmenté sensiblement la productivité.
Dites-nous - nous serons ravis de vous conseiller !
International for Agencies
95 El Gomhorya st.
Kairo
Égypte
Phone: +20 2 5 90 09 18
Fax: +20 2 5 90 09 13
Email: ifa.gamal.co@gmail.com