La possibilité de traçage des pièces offre de nombreux avantages : elle assure une grande transparence de la fabrication, elle simplifie les processus de commande ultérieure et de réparation et diminue les frais d'exploitation.
La possibilité de traçage des pièces offre de nombreux avantages: elle assure une grande transparence de la fabrication, elle simplifie les processus de commande ultérieure et de réparation et diminue les frais d'exploitation. Sur demande, nous identifions les produits avec un Data Matrix Code (DMX) individuel qui contient toutes les informations souhaitées. Si des problèmes surviennent, il est possible de déterminer avec exactitude quelle année de fabrication est concernée et quels produits doivent être remplacés. Cela permet des actions de rappel ciblées.
Un autre avantage de la traçabilité est d'enregistrer les données concernant le processus de fabrication. On peut alors grâce à un scanner identifier automatiquement l'ordre de fabrication, le numéro de commande et la quantité produite. Le processus numérique améliore la transparence et simplifie l'identification et l'attribution ultérieures et facilite la collecte et le traitement des données . La traçabilité facilite également le rapprovisionnement de pièces détachées ou de pièces nécessaires aux réparations. En effet, la codification des produits peut fournir des renseignements sur les matériaux utilisés, les composants ainsi que sur les caractéristiques particulières du produit. Quelle dureté présente la surface de roulement ? La roulette est-elle conductrice ? Et comment la puissance des ressorts est-elle réglée ? Ainsi, en cas de besoin, nous pouvons vous livrer de manière rapide et simple exactement la roulette qui dispose de propriétés identiques.
Si vous aussi vous souhaitez mettre en place des solutions pour la traçabilité des pièces, nous sommes en mesure d’équiper vos produits en conséquence.
La traçabilité simplifie en outre les commandes ultérieures en cas de réparation ou d’approvisionnement en pièces détachées. En effet, la codification des produits peut fournir des renseignements sur les matériaux utilisés, les composants ainsi que sur les caractéristiques particulières du produit. Quelle dureté présente la surface de roulement ? La roulette est-elle conductrice ? Et comment la puissance des ressorts est-elle réglée ? En cas de besoin, nous pouvons ainsi vous livrer de manière rapide et simple exactement la roulette qui dispose de propriétés identiques.
La traçabilité facilite également le rapprovisionnement de pièces détachées ou de pièces nécessaires aux réparations. En effet, la codification des produits peut fournir des renseignements sur les matériaux utilisés, les composants ainsi que sur les caractéristiques particulières du produit. Quelle dureté présente la surface de roulement ? La roulette est-elle conductrice ? Et comment la puissance des ressorts est-elle réglée ? Ainsi, en cas de besoin, nous pouvons vous livrer de manière rapide et simple exactement la roulette qui dispose de propriétés identiques.
Si vous aussi vous souhaitez mettre en place des solutions pour la traçabilité des pièces, nous sommes en mesure d’équiper vos produits en conséquence.
Contact
Etes-vous intéressé par une solution personnalisée?
Dites-nous - nous serons ravis de vous conseiller !
International for Agencies
95 El Gomhorya st.
Kairo
Égypte
Phone: +20 2 5 90 09 18
Fax: +20 2 5 90 09 13
Email: ifa.gamal.co@gmail.com