Cas pratique
La durabilité de nos roulettes sous une charge de 100 tonnes : des années.
En raison de ces exigences particulières, il ne nous restait plus qu’à développer une roue entièrement nouvelle pour les chariots de GKS . Tous les composants ont été examinés. Le corps de roue, les roulements et, surtout, le matériau du bandage. Nous avons investi beaucoup de temps dans ce développement et cette coopération. En étroite collaboration avec l’entreprise Kramp, nous avons contrôlé et perfectionné cette fabrication sur mesure en conditions réelles.
De ce fait, nous avons créé une solution qui répond à toutes les exigences et qui convainc par son excellente durabilité, même dans des conditions difficiles. La roue développée dispose de quatre roulements à billes et est composée d'un corps de roue en aluminium denté encapsulé de polyamide injecté. Ici, l'adhérence du corps de roue au bandage est primordial. Résultat : un maintien maximal grâce à une adhérence particulièrement élevée. Le polyamide en fibres renforcées utilisée pour le bandage joue aussi un rôle central dans la durabilité.
Doris Kramp, associée gérante de Georg Kramp GmbH & Co.KG
Les nouvelles roues démontrent une excellente stabilité et durabilité même en cas de charges particulièrement élevées et de sol irréguliers. Grâce au design sophistiqué et au matériau résistant à la déformation, le bandage ne se détache plus du corps de roue, même après des années. Cela a également convaincu les clients de l’entreprise Kramp : depuis que notre solution a été adoptée, plus aucune réclamation n’a été faite.